ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 差込角凹(mm)

    ~mm
  • 差込角凸(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

アダプター インパクト用

通常単価(税別)
4,328円~14,057円
税込単価
4,761円~15,463円
通常出荷日:9日目

【特長】・差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

質量(g)

差込角凹(mm)

差込角凸(mm)

最小発注数量
25.4
31.8
76
853-0797
740.000
31.8
25.4
1個
12.7
15.9
47
853-2315
150.000
15.9.
12.7
1個
19
15.9
52
853-2317
210.000
15.9
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,057円
( 15,463円 )
9日目
4,328円
( 4,761円 )
9日目
4,328円
( 4,761円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角の異なるソケットを接続するアタッチメントです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプター インパクト用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプター インパクト用
タップ用ソケット(差込角12.7mm)
タップ用ソケット(差込角9.52mm)
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ショートタイプ)
スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)
ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm・ロングタイプ)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格4,328円-3,806円 -3,798円1,607円2,067円 -3,467円
通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類タップタップ六角穴付ボルト用6角ねじ六角穴付ボルト用6角
単品・セット区分単品 アダプター単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質1特殊鋼特殊鋼(焼き入れあり)特殊鋼(焼き入れあり)特殊鋼(焼き入れあり)特殊鋼(焼き入れあり)特殊鋼(焼き入れあり)
付属品ピン、リングピン、リング止めねじピン、リング止めねじピン・リングピン、リングピン・リング
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト