17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 適用タップ

  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 四角部寸法(mm)

    ~mm
  • 適合タップ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

タップ用ソケット(差込角12.7mm)

通常単価(税別)
2,4993,249
税込単価
2,7493,574
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。・耐久性の高い特殊鋼を使用し、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

適用タップ

トラスココード

JANコード

質量(g)

四角部寸法(mm)

適合タップ

RoHS?最小発注数量
4.5
M5、M6
396-3276
4560291327669
95.000
4.5
M5、M6
10
1個
8
M14
396-3314
4560291327706
120.000
8
M14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,499
( 2,749 )
5日目
3,249
( 3,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

タップ用ソケット(差込角12.7mm) 規格表

外形図

タップ用ソケット(差込角12.7mm) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

タップ用ソケット(差込角12.7mm) 使用方法

注意・禁止事項

  • タップ(別売)を装着することで、ネジを立てたり、目詰まりしたネジのさらい作業ができます。タップは止めネジ(M4)でしっかり固定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップ用ソケット(差込角12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップ用ソケット(差込角12.7mm)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)
インパクトレンチ用ロングソケット(差込角12.7mm・薄肉タイプ)
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
メーカー長堀工業ミトロイトップ工業KTC(京都機械工具)トップ工業KTC(京都機械工具)
通常価格2,499-2,540 -4,8523,883 -1,19036,168
通常出荷日1日目〜7日目1日目3日目〜1日目4日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状タップ6角4角6角6角6角/12角/ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.7sq9.512.7sq
全長(L寸法)(mm)50857415032455
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ユニバーサルジョイント単品 ソケット単品 ソケットセット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング