17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

Z-EAL エクステンションバー(差込角9.5mm)

通常単価(税別)
1,6601,833
税込単価
1,8262,016
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。・新形状ボールディンプルの採用に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
75
4991644061938
387-9461
66
10
1個
125
4991644061945
387-9445
103
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,660
( 1,826 )
1日目
1,833
( 2,016 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-EAL エクステンションバー(差込角9.5mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
深い場所にあるボルトを回すために3サイズとも揃えました。 特殊な機能は付いていないごく普通のエクステンションですが、特に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z-EAL エクステンションバー(差込角9.5mm)
ソケットレンチセット(12角タイプ・差込角9.5mm)
Z-EAL ソケットレンチセット(6角タイプ)
エクステンションバー(差込角19.0mm)
ラチェットアダプタ(差込角9.5mm)
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
メーカーKOKEN 山下工業研究所トラスコ中山KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,660-9,557 -43,8803,440 -9,6931,991
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目1日目〜1日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類12角6角ジョイント類ジョイント類12角
二面幅寸法9.510 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 5.5 / 6 / 7 / 8199.58
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)凹凸9.59.59.5凹凸19.09.5sq9.5
単品・セット区分単品 エクステンションバーセット品セット品単品 エクステンションバー単品 アダプター単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング