17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動式ドレンクリーナー 23717

通常単価(税別)
807,110円
税込単価
887,821円
通常出荷日:4日目

【特長】・低重心タイプ、高さが制限される現場でも利用可能。・またトラックへの積み込み、積み下ろしも簡単...

詳細を確認
  • 適応管径 (mm)
    50~300
  • 清掃距離 (m)
    32.2
  • モデル番号
    K-1500B
  • 質量 (kg)
    116.1
  • セット内容
    本体、およびA-1オペレーターズミット、A-12ピンキー、A-34-12リアガイドホース、C-11連結ケーブル7本(全長32.2M)、A-8ケーブルキャリヤー2個、先端ツールセット
  • 仕様
    低重心タイプ、高さが制限される現場でも利用可能です。またトラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単勝迅速に清掃できます。オプションケーブル装着で清掃距離61M可能。

型番:

23717
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

23717の仕様・寸法情報

適応管径(mm)
50~300
清掃距離(m)
32.2
モデル番号
K-1500B
質量(kg)
116.1
セット内容
本体、およびA-1オペレーターズミット、A-12ピンキー、A-34-12リアガイドホース、C-11連結ケーブル7本(全長32.2M)、A-8ケーブルキャリヤー2個、先端ツールセット
仕様
低重心タイプ、高さが制限される現場でも利用可能です。またトラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単勝迅速に清掃できます。オプションケーブル装着で清掃距離61M可能。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
23717
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
807,110円
( 887,821円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低重心タイプ、高さが制限される現場でも利用可能。
・またトラックへの積み込み、積み下ろしも簡単に。
・屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。
・710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ドレンクリーナー 23717の型番23717のページです。 型番23717に関する仕様情報を記載しております。
電動式ドレンクリーナー 23717のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式ドレンクリーナー 23717
電動式ドレンクリーナー 26993
電動式ドレンクリーナー 53112
電動式ドレンクリーナー 23712
兼用式ドレンクリーナー
電動式ドレンクリーナー 74392
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格807,110円151,369円317,880円807,110円7,014円3,857円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
適応管径(mm)50~30032~10019~10050~30019~50-
清掃距離(m)32.22315.232.27.6-
モデル番号K-1500BK-400K-3800K-1500A--
質量(kg)116.125.929.5116.10.5-
セット内容本体、およびA-1オペレーターズミット、A-12ピンキー、A-34-12リアガイドホース、C-11連結ケーブル7本(全長32.2M)、A-8ケーブルキャリヤー2個、先端ツールセット本体、C-31IWφ10㎜×15.2mソリッドコアケーブル、T-260ツールセット(以下のものを含む):T-202バルブオーガー、T-205Cカッタ、T-211スペードカッタ、A-13カップリングピン本体、C-31φ10㎜×15.2mケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッタ、T-211スペードカッタ、A-13ピンキーグロープ1組本体、およびA-1オペレーターズミット、A-12ピン キー、A-34-12リアガイドホース、C-11連結ケーブル7本(全長32.2M)、A-8ケーブルキャリヤー2個、先端ツールセット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート