17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が152型番あります。

シームレスタフレット

シームレスタフレット
通常単価(税別)
5,07523,918
税込単価
5,58326,310
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ピッチ・角度誤差のない正しい食付きを備えた盛上げタップです。正転でねじ立てが行われ、逆転時にサイドエン...

詳細を確認
未確定:候補が152型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

精度(等級)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

外形図

刃長

(mm)

最小発注数量
M2
0.4
2P
B4
40
3
TYPE1
9
1個
M2
0.4
2P
B5
40
3
TYPE1
9
1個
M2
0.4
2P
B6
40
3
TYPE1
9
1個
M2.3
0.4
2P
B4
42
3
TYPE1
9
1個
M2.3
0.4
2P
B5
42
3
TYPE1
9
1個
M2.3
0.4
2P
B6
42
3
TYPE1
9
1個
M2.5
0.45
2P
B4
44
3
TYPE1
10
1個
M2.5
0.45
2P
B5
44
3
TYPE1
10
1個
M2.5
0.45
2P
B6
44
3
TYPE1
10
1個
M2.6
0.45
2P
B4
44
3
TYPE1
10
1個
M2.6
0.45
2P
B5
44
3
TYPE1
10
1個
M2.6
0.45
2P
B6
44
3
TYPE1
10
1個
M3
0.5
1P
1C5
46
4
TYPE2
10
1個
M3
0.5
1P
1C6
46
4
TYPE2
10
1個
M3
0.5
1P
1C7
46
4
TYPE2
10
1個
M3
0.5
2P
B5
46
4
TYPE2
10
1個
M3
0.5
2P
B6
46
4
TYPE2
10
1個
M3.5
0.6
1P
1C5
48
4
TYPE2
10
1個
M3.5
0.6
1P
1C6
48
4
TYPE2
10
1個
M3.5
0.6
1P
1C7
48
4
TYPE2
10
1個
M3.5
0.6
2P
B5
48
4
TYPE2
10
1個
M3.5
0.6
2P
B6
48
4
TYPE2
10
1個
M3.5
0.6
2P
B7
48
4
TYPE2
10
1個
M4
0.7
1P
1C6
52
5
TYPE2
10
1個
M4
0.7
1P
1C7
52
5
TYPE2
10
1個
M4
0.7
1P
1C8
52
5
TYPE2
10
1個
M4
0.7
2P
B6
52
5
TYPE2
10
1個
M4
0.7
2P
B7
52
5
TYPE2
10
1個
M4
0.7
2P
B8
52
5
TYPE2
10
1個
M5
0.8
1P
1C7
60
5.5
TYPE2
10
1個
M5
0.8
1P
1C8
60
5.5
TYPE2
10
1個
M5
0.8
2P
B6
60
5.5
TYPE2
10
1個
M5
0.8
2P
B7
60
5.5
TYPE2
10
1個
M5
0.8
2P
B8
60
5.5
TYPE2
10
1個
M6
0.75
1P
1C6
62
6
TYPE3
10
1個
M6
0.75
1P
1C7
62
6
TYPE3
10
1個
M6
0.75
1P
1C8
62
6
TYPE3
10
1個
M6
0.75
2P
B6
62
6
TYPE3
10
1個
M6
0.75
2P
B7
62
6
TYPE3
10
1個
M6
0.75
2P
B8
62
6
TYPE3
10
1個
M6
1
1P
1C7
62
6
TYPE3
10
1個
M6
1
1P
1C9
62
6
TYPE3
10
1個
M6
1
2P
B7
62
6
TYPE3
10
1個
M6
1
2P
B8
62
6
TYPE3
10
1個
M6
1
2P
B9
62
6
TYPE3
10
1個
M7
1
1P
1C7
65
6.2
TYPE4
10
1個
M7
1
1P
1C8
65
6.2
TYPE4
10
1個
M7
1
1P
1C9
65
6.2
TYPE4
10
1個
M7
1
2P
B7
65
6.2
TYPE4
10
1個
M7
1
2P
B8
65
6.2
TYPE4
10
1個
M7
1
2P
B9
65
6.2
TYPE4
10
1個
M8
0.75
1P
1C7
62
6.2
TYPE4
10
1個
M8
0.75
1P
1C8
62
6.2
TYPE4
10
1個
M8
0.75
1P
1C9
62
6.2
TYPE4
10
1個
M8
0.75
2P
B7
62
6.2
TYPE4
10
1個
M8
0.75
2P
B8
62
6.2
TYPE4
10
1個
M8
0.75
2P
B9
62
6.2
TYPE4
10
1個
M8
1
1P
1C7
70
6.2
TYPE4
18
1個
M8
1
1P
1C8
70
6.2
TYPE4
18
1個
M8
1
1P
1C9
70
6.2
TYPE4
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,443
( 5,987 )
1日目
5,443
( 5,987 )
1日目
5,443
( 5,987 )
1日目
5,276
( 5,804 )
1日目
5,276
( 5,804 )
1日目
5,276
( 5,804 )
1日目
5,318
( 5,850 )
1日目
5,318
( 5,850 )
1日目
5,318
( 5,850 )
1日目
5,230
( 5,753 )
1日目
5,230
( 5,753 )
1日目
5,230
( 5,753 )
1日目
6,366
( 7,003 )
1日目
6,366
( 7,003 )
1日目
6,279
( 6,907 )
1日目
5,075
( 5,583 )
5日目
5,145
( 5,660 )
1日目
5,714
( 6,285 )
1日目
5,714
( 6,285 )
1日目
5,714
( 6,285 )
1日目
5,075
( 5,583 )
1日目
5,075
( 5,583 )
1日目
5,075
( 5,583 )
1日目
6,366
( 7,003 )
1日目
6,279
( 6,907 )
1日目
6,279
( 6,907 )
1日目
5,135
( 5,649 )
1日目
5,135
( 5,649 )
1日目
5,135
( 5,649 )
1日目
6,546
( 7,201 )
1日目
6,546
( 7,201 )
3日目
5,333
( 5,866 )
1日目
5,260
( 5,786 )
1日目
5,333
( 5,866 )
1日目
5,777
( 6,355 )
1日目
5,777
( 6,355 )
1日目
5,777
( 6,355 )
1日目
5,562
( 6,118 )
1日目
5,562
( 6,118 )
1日目
5,562
( 6,118 )
1日目
6,246
( 6,871 )
5日目
6,246
( 6,871 )
1日目
5,260
( 5,786 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,260
( 5,786 )
1日目
5,260
( 5,786 )
1日目
7,113
( 7,824 )
1日目
7,447
( 8,192 )
1日目
7,447
( 8,192 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
7,469
( 8,216 )
1日目
7,605
( 8,366 )
1日目
7,605
( 8,366 )
1日目
7,605
( 8,366 )
1日目
6,834
( 7,517 )
1日目
6,834
( 7,517 )
1日目
6,834
( 7,517 )
1日目
7,430
( 8,173 )
1日目
7,430
( 8,173 )
1日目
7,430
( 8,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

ピッチ・角度誤差のない正しい食付きを備えた盛上げタップです。
正転でねじ立てが行われ、逆転時にサイドエンドミル刃で山頂部がトリミングされ、均一な内径のねじが作られます。
【特長】
・タッピングと同時にめねじ内径部を加工するため、ねじ山に片寄りがなく、ねじと内径の同芯度が向上します。
・下穴寸法がバラツイても、めねじ内径寸法が一定の径に仕上ります。
・シーム部分が切除されるので、シーム部分の脱落、ヒゲ、バリの発生が防止できます。
・内径部分にシームがないため、メッキ加工の際、シームにメッキ液が残留せず錆の発生を防止できます。
・従来のタフレットに比べると、タッピングトルクが20%ほど小さくなります。
・サイドエンドミル刃のランドよりタッピング中に切削油が給油されるため、従来の盛上げタップより大幅に加工数が増加します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シームレスタフレットのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ネジ
3
満足度:3.0
使ってみましたが特にありません。まあまあだと思います。普通に使えた感じです。
0人が参考にしています。
タップ加工
5
満足度:5.0
バリにうるさい品物だったので、使ってみたところ普通のロールよりは全然きれいに加工出来ました、下穴管理が大事ですけど。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q田野井製作所製 SL-TFM10X1.25 6HB9L75 取り扱いがありますか。
A
ミスミ型番SLTF-M10-1.25-B9-75にて取扱いが御座います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シームレスタフレット
IT-タフレット TiCNコート
高能率・多機能転造タップ 深穴用ロングシャンク A-LT-DH-XPF
溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT
タフレット-L TFL
タフレット-S TFS
メーカー田野井製作所田野井製作所オーエスジーオーエスジー不二越不二越
通常価格5,075-3,978 -4,745 -4,793 -1,395 -1,061 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目1日目〜1日目〜
タップ種類ロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップロールタップ
工具材質ハイスハイス粉末ハイス粉末ハイスハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルミニチュアメートルメートル
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミアルミ / 銅アルミ / 銅
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用非鉄用(CrN)ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング