ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイスマイティ六角軸アダプター(Φ10シャンク用)

ナイスマイティ六角軸アダプター(Φ10シャンク用) TNM-HEX
通常単価(税別)
5,367円
税込単価
5,904円
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイスマイティステップドリル(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換し...

詳細を確認

型番:

TNM-HEX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TNM-HEXの仕様・寸法情報

種類
アダプター・延長パーツ
JANコード
4989999091816
トラスココード
391-1632
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
107
質量(g)
115
材質
炭素鋼
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TNM-HEX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,367円
( 5,904円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイスマイティステップドリル(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します
・アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています
・市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です
【用途】
・電動ドリル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイスマイティ六角軸アダプター(Φ10シャンク用)の型番TNM-HEXのページです。 型番TNM-HEXに関する仕様情報を記載しております。
ナイスマイティ六角軸アダプター(Φ10シャンク用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスマイティ六角軸アダプター(Φ10シャンク用)
ピンバイス 細軸片頭 TPVK-1.0
ピンバイス 六角軸片頭 TPV6K-2.0
電動用ピンバイス ドリルセット TDPV-3.2S
ピンバイス 片頭収納式 TPVKS-3.2
ピンバイス 収納式ドリルセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,367円809円1,046円1,948円1,266円1,509円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類アダプター・延長パーツキャップ・ホルダ・カバーアダプター・延長パーツアダプター・延長パーツキャップ・ホルダ・カバーキャップ・ホルダ・カバー
JANコード49899990918164989999241402498999924141949899992414404989999241433-
トラスココード391-1632437-4207437-4215437-4240437-4231-
シャンク径(mm)10-----
全長(mm)107976565102102
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました