17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ系接着剤 ハイスーパー5

通常単価(税別)
7881,150
税込単価
8671,265
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・混合後は5分で硬化が開始するエポキシ系接着剤です。・急ぎの作業に適する速硬化タイプです。・主...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 硬化後の色
    乳白色
  • 適用材質
    金属ガラス、陶磁器、硬質プラスチック
  • 主成分
    エポキシ樹脂
  • 特長1
    硬化時間(23℃)1時間

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 可使時間(23℃)

  • 硬化時間(23℃)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

可使時間(23℃)

硬化時間(23℃)

内容量

RoHS?最小発注数量
-
309-0680
30/セット
-
-
-
1セット(15g)
10
2個
-
309-0698
40/セット
-
-
-
1セット(25g)
10
2個
4901761100571
309-0701
105.000
主成分:エポキシ樹脂(主剤)、ポリチオール(硬化剤)
5分
1時間
1セット(80g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788
( 867 )
1日目
904
( 994 )
2日目
1,150
( 1,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・混合後は5分で硬化が開始するエポキシ系接着剤です。
・急ぎの作業に適する速硬化タイプです。
・主剤をブルーに着色してあり、混合の目安として色が消えるため大変便利です。
・硬質素材に最適。
・耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れる。
【用途】
・金属ガラス、陶磁器、硬質プラスチックなどの接着。
・日曜大工。
・プラモデルの制作、補修。
・金属模型の制作、補修。
・釣り具の制作、補修。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ系接着剤 ハイスーパー5のレビュー
4.8平均満足度:4.810件のレビュー
樹脂バーツの接着
5
満足度:5.0
30分硬化型と共に用途別で併用しています。 こちらは硬化時間が短いので瞬間接着剤的な作業ができます。 ドライヤーで温める...もっと読む
3人が参考にしています。
自作コイルのエナメル線のほぐれ防止
5
満足度:5.0
コイルを自作するため、エナメル線を1列巻く毎にこの接着剤を使用しました。2液性で着色されている事、適度の時間で固化する事...もっと読む
2人が参考にしています。
プラスチックの接着
5
満足度:5.0
2液混合なので接着力が強いと感じています。効果時間が早いので手際よく行う事がポイントです。
0人が参考にしています。
顧客製品の組付
5
満足度:5.0
接着力もあり、速乾性もあるので非常に使いやすいです。他メーカーの物に比べても非常に接着しやすく、接着力がある所が魅力的で...もっと読む
0人が参考にしています。
金属と金属の接着
5
満足度:5.0
2液硬化式のものを探しており、あえて硬化時間が少しかかるものを探していました。 金属と金属の接着を目的としていましたが問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ系接着剤 ハイスーパー5
エポキシ系接着剤 ハイスーパー30
エポキシ系接着剤 ハイクイック
エポキシ系接着剤 EP001K 難接着材対応タイプ
メタルロック Y610(高強度タイプ)
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格788-789 -933 -11,8991,2187,320
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他その他その他その他
硬化後の色乳白色淡色透明灰色淡黄色灰色淡褐色
適用材質金属ガラス、陶磁器、硬質プラスチック金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック金属、コンクリート、タイル、硬質プラスチック、木、凹凸面のある材料金属、ガラス、プラスチック金属-
主成分エポキシ樹脂-エポキシ樹脂エポキシ樹脂変成アクリル樹脂変成アクリル樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト