ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾Gクリア

通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円
通常出荷日:1日目

【特長】・透明なので仕上がりがきれい。・接着後の皮膜に柔軟性があるのでゴム、皮革、布などの接着に適して...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    透明
  • JANコード
    4901761143592
  • トラスココード
    341-9461
  • 容量(ml) (mL)
    170
  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    主成分:SBS
  • 硬化後の色
    透明
  • 用途
    ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチックなどの接着
  • 適合材質
    ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
  • 主成分
    合成ゴム系
  • 特長1
    JISF☆☆☆☆規格品です。
  • 内容量
    1本(170ml)

型番:

CA-165
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CA-165の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
透明
JANコード
4901761143592
トラスココード
341-9461
容量(ml)(mL)
170
質量(g)
190.000
材質1
主成分:SBS
硬化後の色
透明
用途
ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチックなどの接着
適合材質
ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
主成分
合成ゴム系
特長1
JISF☆☆☆☆規格品です。
内容量
1本(170ml)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-165

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(170ml)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なので仕上がりがきれい。
・接着後の皮膜に柔軟性があるのでゴム、皮革、布などの接着に適しています。
・JIS F☆☆☆☆規格品です。
・万能タイプの合成ゴム系接着剤です。
・速乾タイプ。
【用途】
・皮革、布、ゴム、木材、コルク、金属、硬質プラスチックなどの接着。
・ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチックなどの接着。
・レザークラフト。
・手芸。
・日曜大工。
・家具や住まいの補修。
・バッグや靴の補修。
・スポーツ用品の補修。
・玩具の補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾Gクリアの型番CA-165のページです。 型番CA-165に関する仕様情報を記載しております。
速乾Gクリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾Gクリア
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
速乾GF
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
車止め用(灰色)333ml RE-082
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,226円1,823円1,129円2,260円742円1,673円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ---接着剤1液タイプ
色透明白-透明透明その他
JANコード49017611435924901761708821-490176118355049017611777954901761155854
トラスココード341-9461148-7394-813-5108813-5024127-0800
容量(ml)(mL)170600-13510-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました