17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CA-327
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

合成ゴム系溶剤形接着剤
 

速乾タイプ
標準塗布量:400~500g / ㎡両面
用途:各種化粧合板、硬質プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレートの接着
容量:170ml

CA-327の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
色
黄褐色
JANコード
4901761175418
トラスココード
335-5161
質量(g)
195.000
材質1
主成分:クロロプレンゴム
容量(kg)
-
硬化後の色
淡黄色
容量(L)
0.17
用途
ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチックなどの接着
適合材質
ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
主成分
合成ゴム系
特長1
接着スピードが速く、接着力が強いです。
特長2
圧着するだけで接着が得られ、仮止め、仮押さえの必要がありません。
内容量
1本(170ml)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 商品種類

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(kg)

  • 容量(L)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-327

商品種類

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(kg)

容量(L)

用途

適合材質

主成分

特長1

特長2

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
接着剤1液タイプ
黄褐色
4901761175418
335-5161
195.000
-
0.17
ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチックなどの接着
ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
合成ゴム系
接着スピードが速く、接着力が強いです。
圧着するだけで接着が得られ、仮止め、仮押さえの必要がありません。
1本(170ml)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129円
( 1,242円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能タイプの合成ゴム系接着剤です。
・接着スピードが速く、接着力が強いです。
・圧着するだけで接着が得られ、仮止め、仮押さえの必要がありません。
・JIS F☆☆☆☆規格品です。
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
・初期接着性が良好です。
・仮止め仮押さえの必要がありません。
・刷毛さばきがよく、使いやすくなっています。
【用途】
・ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチックなどの接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾GFの型番CA-327のページです。 型番CA-327に関する仕様情報を記載しております。
速乾GFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾GF
速乾Gクリア
コンクリメント
接着剤"ボードロックSF"
プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110
車止め用(灰色)333ml RE-082
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,129円1,226円1,525円1,593円1,167円1,673円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1主成分:クロロプレンゴム主成分:SBS主成分:酢酸ビニル主成分:変成シリコーン樹脂主成分:ウレタン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂
硬化後の色淡黄色透明灰白色白色淡白色半透明灰白色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました