ツール用品技術窓口

エアーダブルアクションサンダー

通常単価(税別)
28,200円
税込単価
31,020円
通常出荷日:3日目

ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上げ作業・錆落としに。ダブルアクション式です。

  • 空気消費量 (m³/min)
    330
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.59
  • 無負荷回転数 (rpm)
    10000
  • 商品タイプ
    本体
  • コレット・ベルト・パッドサイズ (mm)
    φ125
  • 本体寸法(長さ×奥行×高さ) (mm)
    140×123×100
  • 質量 (g)
    950

型番:

TL9565
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TL9565の仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
330
使用空気圧力(MPa)
0.59
無負荷回転数(rpm)
10000
商品タイプ
本体
コレット・ベルト・パッドサイズ(mm)
φ125
本体寸法(長さ×奥行×高さ)(mm)
140×123×100
質量(g)
950
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL9565
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,200円
( 31,020円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンディタイプの高速グラインダー、バリ取り・修正仕上げ作業・錆落としに。ダブルアクション式です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーダブルアクションサンダーの型番TL9565のページです。 型番TL9565に関する仕様情報を記載しております。
エアーダブルアクションサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダブルアクションサンダー
非吸塵式ミニオービタルサンダー
吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー
ダブルアクションサンダー SI-2110S
TOPミニサンダー
ダストエクストラクター用ダブルアクションサンダー
メーカーアネスト岩田キャンベル(DIY)コンパクトツールコンパクトツール信濃機販柳瀬スリーエムジャパン
通常価格28,200円44,992円41,839円 -23,233円28,881円40,613円
通常出荷日3日目2日目1日目1日目在庫品1日目1日目
空気消費量(m³/min)3300.30.30.420.5940.48
使用空気圧力(MPa)0.590.60.4~0.60.60.44~0.580.62
無負荷回転数(rpm)1000085008500150002200012000
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
コレット・ベルト・パッドサイズ(mm)φ125-----
よく一緒に購入される商品

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました