17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 単品/セット

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 差込角(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417

オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417
通常単価(税別)
9251,445
税込単価
1,0181,590
通常出荷日:1日目

ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能。【特長】・狭い場所でのねじの取り外し作業。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

単品/セット

JANコード

トラスココード

差込角(mm)

セット内容

重量

(g)

刃先

材質1

RoHS?最小発注数量
No.2
6
単品
-
329-4021
-
-
65
-
-
10
1個
No.1 / No.2 / No.3
4.5 ~ 6
セット
4989999393804
329-4030
H6.35
(-)4.5×(+)No.1、(-)6×(+)No.2、(+)No.3、六角2.5・3・4・5
104
[[-]]4.5×[[+]]No.1、[[-]]6×[[+]]No.2、[[+]]No.3、六角2.5・3・4・5
スチール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
925
( 1,018 )
1日目
1,445
( 1,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能。
【特長】
・狭い場所でのねじの取り外し作業。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

オフセットラチェットドライバー イメージ
  • 製造国:日本
型番刃先全長
(mm)
質量
(g)
TRD-415(-)6×(+)No.210865

■セット

型番刃先全長
(mm)
質量
(g/セット)
TRD-417(-)4.5×(+)No.1、(-)6×(+)No.2、(+)No.3、六角2.5・3・4・5108104

図面

TRD-415

オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417  図面

使用方法・使用事例

使用方法

オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417  取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットラチェットドライバー TRD-415・TRD-417
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
ラチェットドライヴプラス DZ-51
スタビーラチェットドライバー 52380
2ポジションラチェットドライバー SRD-670
ラチェットスタビー DR-03
メーカートラスコ中山ベッセルエンジニアシグネットSK-11エンジニア
通常価格925-2,0083,1451,5503,8541,911
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
グリップ材質金属金属金属硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
全長(mm)108132817220895
マグネットなしなしなしなしなしあり
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
特長ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング