ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マルチドライブ(4サイズ対応ドライバー)

マルチドライブ(4サイズ対応ドライバー) 1236
通常単価(税別)
985円
税込単価
1,084円
通常出荷日:9日目

【特長】・このドライバー1本で4サイズ((-)6、(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3)に対...

詳細を確認

型番:

1236
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1236の仕様・寸法情報

先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
190
軸長(mm)
100
軸形状
六角
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
212-2588
重量(g)
100
特長
このドライバー1本で4サイズ((-)6、(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3)に対応できます。マイナス側は端子の取り外しにも使用可です。グリップ後部はヒートン・蝶ねじ回しに便利な溝付です。

型番リスト

表示件数
型番
1236
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985円
( 1,084円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このドライバー1本で4サイズ((-)6、(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3)に対応できます
・マイナス側は端子の取り外しにも使用可です
・グリップ後部はヒートン・蝶ねじ回しに便利な溝付です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチドライブ(4サイズ対応ドライバー)の型番1236のページです。 型番1236に関する仕様情報を記載しております。
マルチドライブ(4サイズ対応ドライバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチドライブ(4サイズ対応ドライバー)
ベビードライバー(プラス・マイナス)
幅広ドライバー D-20
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
SUSドライバー SMD-150
ドライバーセット(BOX付き)240.CBB
メーカーサンフラッグKTC(京都機械工具)平井工具PBスイスツールズTONEPBスイスツールズ
通常価格985円504円1,099円7,389円4,590円7,491円
通常出荷日9日目3日目2日目3日目5日目1日目
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)62.5183.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8810 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム金属ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)190120185175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270274180 / 195 / 220 / 245 / 270 / 300
軸長(mm)1007575100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90150100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 90
軸形状六角丸六角丸丸丸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました