ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクトドライバービット

型番:

AK-21P-2-36
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-21P-2-36の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
全長(mm)
36
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
トラスココード
275-9829
重量(g)
12
適合機種
1900
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
AK-21P-2-36
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対辺8mm六角軸、片頭ビット対応です。
・手動インパクトドライバー用ビット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバービットの型番AK-21P-2-36のページです。 型番AK-21P-2-36に関する仕様情報を記載しております。
インパクトドライバービットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
ANEX製だけあり品質・精度・耐久性ともに問題ありません。 消耗品なので安価のもありがたいです。
0人が参考にしています。
製品分解の際に使用
4
満足度:4.0
製品の分解の際に使用しています。以前使っていたKTCの工具が壊れてしまったので、代品としてミスミで検索をして一番上に出て...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトドライバービット
マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)
ポジ形カラービット(マグネット入り)
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
片頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS16シリーズ
No.Jタンパープルーフ トルクスビット(いじり止め付き)
メーカーANEXベッセルANEXエスコベッセルベッセル
通常価格280212 -5805,021580 -616 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目2日目1日目〜1日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)プラス(+)トルクス
先端サイズ・プラス(+)No.2--No.1 / No.2 / No.3--
全長(mm)36-11089--
マグネットなしありありなしありなし
両頭/片頭片頭片頭両頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング