17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。

ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)【5個入り】

ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
通常単価(税別)
4,4788,375特別価格
税込単価
4,9269,213特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ステンレス、一般金属兼用のナイロン軸付ホイール。【特長】・ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材...

詳細を確認
  • 最高使用回転数以下でご使用ください。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

JANコード

質量(g)

不織布枚数(枚)

RoHS?最小発注数量
100
120
4​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​2​5
114-8338
4989999159325
719.000
52
10
1パック

5個入り

100
240
4​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​3​2
114-8346
4989999159332
559.000
46
10
1パック

5個入り

100
320
4​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​4​9
114-8494
4989999159349
574.000
50
10
1パック

5個入り

100
600
4​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​5​6
114-8508
4989999159356
519.000
55
10
1パック

5個入り

30
1000
4989999393811
768-3049
4989999393811
138.000
24
10
1パック

5個入り

30
120
4989999393828
768-3057
4989999393828
163.000
23
10
1パック

5個入り

30
180
4989999393835
768-3065
4989999393835
153.000
22
10
1パック

5個入り

30
240
4989999393842
768-3073
4989999393842
143.000
22
10
1パック

5個入り

30
320
4989999393859
768-3081
4989999393859
143.000
23
10
1パック

5個入り

30
400
4989999393866
768-3090
4989999393866
143.000
23
10
1パック

5個入り

30
600
4989999393873
768-3103
4989999393873
138.000
24
10
1パック

5個入り

40
120
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​0​0​5
173-0347
4989999165005
218.000
23
10
1パック

5個入り

40
240
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​0​1​2
173-0355
4989999165012
193.000
22
10
1パック

5個入り

40
320
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​0​2​9
173-0363
4989999165029
193.000
23
10
1パック

5個入り

40
600
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​0​4​3
173-0371
4989999165043
178.000
24
10
1パック

5個入り

50
120
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​1​7​3
173-0398
4989999165173
303.000
36
10
1パック

5個入り

50
240
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​1​8​0
173-0401
4989999165180
253.000
31
10
1パック

5個入り

50
320
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​1​9​7
173-0410
4989999165197
253.000
33
10
1パック

5個入り

50
600
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​1​0
173-0428
4989999165210
243.000
40
10
1パック

5個入り

60
120
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​2​7
173-0444
4989999165227
348.000
36
10
1パック

5個入り

60
240
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​3​4
173-0452
4989999165234
273.000
31
10
1パック

5個入り

60
320
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​4​1
173-0461
4989999165241
268
33
10
1パック

5個入り

60
600
4​9​8​9​9​9​9​1​6​5​2​6​5
173-0479
4989999165265
258.000
40
10
1パック

5個入り

80
120
4​9​8​9​9​9​9​1​5​9​2​8​8
114-8290
4989999159288
533.000
44
10
1パック

5個入り

80
240
4​9​8​9​9​9​9​1​5​9​2​9​5
114-8303
4989999159295
438.000
46
10
1パック

5個入り

80
320
4​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​0​1
114-8311
4989999159301
453.000
50
10
1パック

5個入り

80
600
4​9​8​9​9​9​9​1​5​9​3​1​8
114-8320
4989999159318
418.000
55
10
1パック

5個入り

100
1000
4989999392975
768-3014
4989999392975
504.000
55
10
1パック

5個入り

100
180
4989999392982
768-3022
4989999392982
634.000
46
10
1パック

5個入り

100
400
4989999392999
768-3031
4989999392999
524.000
50
10
1パック

5個入り

40
100 ~ 1000
4989999393880
768-3111
4989999393880
178.000
24
10
1パック

5個入り

40
180
4989999393897
768-3120
4989999393897
203.000
22
10
1パック

5個入り

40
400
4989999393903
768-3138
4989999393903
188.000
23
10
1パック

5個入り

50
100 ~ 1000
4989999393910
768-3146
4989999393910
243.000
40
10
1パック

5個入り

50
180
4989999393927
768-3154
4989999393927
273.000
30
10
1パック

5個入り

50
400
4989999393934
768-3162
4989999393934
243.000
33
10
1パック

5個入り

60
1000
4989999393941
768-3171
4989999393941
258.000
40
10
1パック

5個入り

60
180
4989999393958
768-3189
4989999393958
298
30
10
1パック

5個入り

60
400
4989999393965
768-3197
4989999393965
258.000
33
10
1パック

5個入り

80
1000
4989999393972
768-3201
4989999393972
408.000
55
10
1パック

5個入り

80
180
4989999393989
768-3219
4989999393989
503.000
46
10
1パック

5個入り

80
400
4989999393996
768-3227
4989999393996
413.000
50
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,680
( 8,448 )
1日目
7,530
( 8,283 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
7,530
( 8,283 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
4,478
( 4,926 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
4,557
( 5,013 )
1日目
4,557
( 5,013 )
1日目
4,786
( 5,265 )
4日目
4,786
( 5,265 )
1日目
4,557
( 5,013 )
1日目
5,096
( 5,606 )
1日目
5,147
( 5,662 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
5,185
( 5,704 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
5,1855,029
( 5,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,557
( 5,013 )
1日目
4,999
( 5,499 )
1日目
5,613
( 6,174 )
1日目
5,098
( 5,608 )
1日目
5,098
( 5,608 )
1日目
6,495
( 7,145 )
1日目
5,446
( 5,991 )
2日目
5,837
( 6,421 )
1日目
6,495
( 7,145 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
8,375
( 9,213 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
4,786
( 5,265 )
1日目
5,613
( 6,174 )
1日目
5,181
( 5,699 )
1日目
4,706
( 5,177 )
1日目
6,495
( 7,145 )
1日目
5,996
( 6,596 )
1日目
5,996
( 6,596 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス、一般金属兼用のナイロン軸付ホイール。
【特長】
・ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぐ。
・ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れている。
・自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくい。
・研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定。
・長い間形を持続。エッジがボロボロにかけることもない。
【用途】
・塗装はがし、メッキ前の研磨。ス​テ​ン​レ​ス​、​鉄​、​合​金​、​木​材​、​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​な​ど​の​研​磨​に​最​適​。
・使​用​工​具:​ス​ト​レ​ー​ト​グ​ラ​イ​ン​ダ​ー​。​

ご注意

  • 最高使用回転数以下でご使用ください。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品情報

製品仕様

UFN425-120(外径40mm)

UFN425-120(外径40mm)

UFN425-240(外径40mm)

UFN425-240(外径40mm)

UFN425-320(外径40mm)

UFN425-320(外径40mm)

UFN425-600(外径40mm)

UFN425-600(外径40mm)

寸法図

寸法図

使用例

使用例
磨き目的研磨目

  • 最高使用回転数:3,000rpm
  • 製造国:日本

外径30mm

外径×幅×軸径×軸長:30×25×6×40mm

品番粒度
(#)
不織布枚数
(枚)
質量
(g/箱)
UFN325-12012023145
UFN325-18018022152
UFN325-24024022137
UFN325-32032023137
UFN325-40040023135
UFN325-60060024135
UFN325-10001,00024135

外径40mm

外径×幅×軸径×軸長:40×25×6×40mm

品番粒度
(#)
不織布枚数
(枚)
質量
(g/箱)
UFN425-12012023217
UFN-425-18018022208
UFN425-24024022190
UFN425-32032023190
UFN-425-40040023183
UFN425-60060024182
UFN-425-10001,00024180

外径50mm

外径×幅×軸径×軸長:50×25×6×40mm

品番粒度
(#)
不織布枚数
(枚)
質量
(g/箱)
UFN525-12012036304
UFN-525-18018030266
UFN525-24024031251
UFN525-32032033257
UFN-525-40040033238
UFN525-60060040250
UFN-525-10001,00040236

外径60mm

外径×幅×軸径×軸長:60×25×6×40mm

品番粒度
(#)
不織布枚数
(枚)
質量
(g/箱)
UFN625-12012036346
UFN-625-18018030300
UFN625-24024031270
UFN625-32032033277
UFN-625-40040033256
UFN625-60060040260
UFN-625-10001,00040252

外径80mm

外径×幅×軸径×軸長:80×25×6×40mm

品番粒度
(#)
不織布枚数
(枚)
質量
(g/箱)
UFN-825-12012044531
UFN-825-18018046503
UFN-825-24024046440
UFN-825-32032050455
UFN-825-40040050436
UFN-825-60060055415
UFN-825-10001,00055426

外径100mm

外径×幅×軸径×軸長:100×25×6×40mm

品番粒度
(#)
不織布枚数
(枚)
質量
(g/箱)
UFN-1025-12012052744
UFN-1025-18018046630
UFN-1025-24024046565
UFN-1025-32032050575
UFN-1025-40040050563
UFN-1025-60060055516
UFN-1025-10001,00055513

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
バリ取り用
4
満足度:4.0
バリ取り用として使用しており、リピート購入しています。使いやすいです。
0人が参考にしています。
金属磨き
5
満足度:5.0
金属を磨くために購入しました。柔らかめの金属なので、あてすぎると削れ過ぎてしまいますが、よく磨けます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
軸付ナイロンホイール
サイザル軸付ホイール(軸径6mm)
曲面軸付ナイロンホイール
軸付サイザルホイール 軸径6mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山ムラコトラスコ中山トラスコ中山柳瀬
通常価格4,478-820 -1,243 -5,360 -1,319 -1,710 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目5日目〜1日目1日目1日目
用途研磨研磨研磨磨き研磨磨き
種類ホイールホイールホイールバフ軸付フラップバフ
材質ナイロン系ナイロン系ナイロン系サイザル・麻ナイロン系サイザル・麻
幅(mm)251225255025
軸径(mm)666666
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング