17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

両面ネットシート

両面ネットシート
通常単価(税別)
300390
税込単価
330429
通常出荷日:1日目~2日目

適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適な両面ネットシート。【特長】・水、...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
60
4989999213003
228-0531
50.000
50
10
20個
80
4989999213010
228-0540
45.000
45
10
20個
100
4989999213027
228-0558
40.000
40
10
20個
120
4989999213034
228-0566
40.000
40
10
20個
150
4989999213041
228-0574
40.000
40
10
20個
180
4989999213058
228-0582
40.000
40
10
20個
240
4989999213065
228-0591
40.000
40
10
20個
320
4989999213072
228-0604
35.000
35
10
20個
400
4989999213089
228-0612
35.000
35
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390
( 429 )
1日目
370
( 407 )
1日目
336
( 370 )
1日目
336
( 370 )
1日目
300
( 330 )
1日目
300
( 330 )
2日目
300
( 330 )
1日目
300
( 330 )
1日目
300
( 330 )
1日目

詳細情報

基本情報

適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適な両面ネットシート。
【特長】
・水、油と併用もできる。
・網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもない。
【用途】
・極細の溝の全面研磨に最適。
・車輪、船舶のサビ取り作業に最適。
・焼き付け塗面への肌ならし研磨に最適。
・塗装面の仕上げ研磨に最適。

商品情報

両面ネットシートの仕様例

両面ネットシートの製品イメージ

両面ネットシートの製品イメージ

GRS-60

  • 仕上がり相当番手:#60
  • 幅:230mm
  • 色:赤茶
  • 長さ:280mm
  • 質量/質量単位:50g

GRS-80

  • 仕上がり相当番手:#80
  • 幅:230mm
  • 色:赤茶
  • 長さ:280mm
  • 質量/質量単位:45g

GRS-100

  • 仕上がり相当番手:#100
  • 幅:230mm
  • 色:赤茶
  • 長さ:280mm
  • 質量/質量単位:40g

GRS-120

  • 仕上がり相当番手:#120
  • 幅:230mm
  • 色:赤茶
  • 長さ:280mm
  • 質量/質量単位:40g
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面ネットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面ネットシート
シートペーパー
研磨布シートペーパー
マルチソフト シート研磨材
不織布研磨シート Type T
耐水ペーパー TTPAシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山ベルスター研磨材工業トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格300-110 -4,539 -21,4467,69855 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目9日目1日目〜
商品タイプポリネットシート研磨布研磨布研磨布不織布/ナイロン耐水ペーパー
形状シート形状シート形状シート形状ロール形状シート形状シート形状
幅(mm)230230230200150228
長さ(mm)2802802806000230280
砥粒AAA酸化アルミニウム無砥粒シリコンカーバイト(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング