17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

"GPクリーニングホイール"

"GPクリーニングホイール"
通常単価(税別)
642円~1,008円
税込単価
706円~1,109円
通常出荷日:1日目

下地を削らずに表面をクリーニングするGPクリーニングホイール。【特長】・柔軟性があるので凹凸によく馴染...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

JANコード

質量(g)

箱入数

RoHS2(10物質)?最小発注数量
100
395-0654
8000
4989999131406
40
5(個)
対応
5個
50
395-0638
16000
4989999131383
10
10(個)
対応
10個
75
395-0646
10500
4989999131390
20
10(個)
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008円
( 1,109円 )
1日目
642円
( 706円 )
1日目
777円
( 855円 )
1日目

詳細情報

基本情報

下地を削らずに表面をクリーニングするGPクリーニングホイール。
【特長】
・柔軟性があるので凹凸によく馴染む。
・生産国:日本。
・材質:特殊ナイロン。
【用途】
・サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

GPCW-10010製品画像

GPCW-10010製品画像

使用例

使用例

品番入数
(個)
粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
質量
(g)
GPCW-501010120相当50×15×1016,00010
GPCW-751010120相当75×15×1010,50020
GPCW-100105120相当100×15×108,00040

寸法図

GPCW-5010

GPCW-5010

GPCW-7510

GPCW-7510

GPCW-10010

GPCW-10010

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"GPクリーニングホイール"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"GPクリーニングホイール"
ラジアルディスク 100X16
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
GPクリーニングディスク 外径寸法100・160mm
カップホイール
メーカートラスコ中山ミユキ産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格642円-2,634円13,975円13,975円2,527円 -10,021円
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプナイロンディスクナイロンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクナイロンディスクサンダー用ペーパー
粒度(#)120相当18060600120120
穴径(mm)10161616-16
厚み(mm)1520881513
用途サビ取り / 塗装はがし錆落とし / 塗装はがし表面研磨 / キズ取り / 塗装はがし溶接焼けサビ取り / 塗装はがし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト