17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ディスクペーパー"GPトップ[[R上]]α"(直接ねじ込み式) セラミック(難削材用)【10個入り】

ディスクペーパー"GPトップ[[R上]]α"(直接ねじ込み式) セラミック(難削材用)
通常単価(税別)
7,345円
税込単価
8,080円
通常出荷日:1日目

高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいる研削研磨用ディスク。【特長】・通常とは異な...

詳細を確認
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
40
384-1812
4989999039924
1030/箱
対応
1パック

10個入り

60
384-1821
4989999039931
900/箱
対応
1パック

10個入り

80
384-1839
4989999039948
850/箱
対応
1パック

10個入り

120
384-1847
4989999039955
790/箱
対応
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,345円
( 8,080円 )
1日目
7,345円
( 8,080円 )
1日目
7,345円
( 8,080円 )
1日目
7,345円
( 8,080円 )
1日目

詳細情報

基本情報

高研削力、高耐久性を兼ね備えたセラミック砥粒を植え込んでいる研削研磨用ディスク。
【特長】
・通常とは異なる特殊成型をしているので目づまりしにくい設計。
・ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適している。
・最高使用周速度:72m/s(4300m/min)。
・生産国:日本。
・使用工具:100mm電気グラインダー。
【用途】
・溶接ビード取り、バリ取り、面取り。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

製品仕様

ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適している

ステンレス鋼、チタン鋼、ニッケル鋼などの難削材の研削研磨に適している

GPトップαと従来のGPトップの形状比較 羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをすることで目づまりを抑え研削力を向上。

GPトップαと従来のGPトップの形状比較 羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをすることで目づまりを抑え研削力を向上。

品番粒度
(#)
外径×羽根長さ×ねじ径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
GP100ALC-4040100×19.5×M10(P1.5)13,60072101,030
GP100ALC-6060100×19.5×M10(P1.5)13,6007210900
GP100ALC-8080100×19.5×M10(P1.5)13,6007210850
GP100ALC-120120100×19.5×M10(P1.5)13,6007210790

GP100ALCシリーズ寸法図

研磨布面

研磨布面

側面

側面

No.部品名材質サイズ
1研磨布セラミック砥粒22×19.5
2基盤ナイロン90×M10×P1.5
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパー"GPトップ[[R上]]α"(直接ねじ込み式) セラミック(難削材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー"GPトップ[[R上]]α"(直接ねじ込み式) セラミック(難削材用)
ディスクペーパー直接ねじ込み式 ジルコニア(ステンレス・難削材用)
ディスクペーパー“GPトップ(R)25”
ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)
"GPディスクホイール"(直接ねじ込み式・垂直植えタイプ)
ディスクペーパー"GPトップミニ"
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,345円4,486円4,416円2,957円3,022円2,732円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスクディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼
外径(mm)10010010010010050
砥粒セラミックジルコニアアランダム-アランダムアランダム
用途ビード取りビード取り削り / バリ取り / ビード取り表面研磨表面研磨 / バリ取り / 錆落としバリ取り / ビード取り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト