17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動式ドレンクリーナー 53112

通常単価(税別)
317,880円
税込単価
349,668円
通常出荷日:4日目

【特長】・移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機

  • 適応管径 (mm)
    19~100
  • 適応ケーブル径 (mm)
    10
  • 清掃距離 (m)
    15.2
  • モデル番号
    K-3800
  • トラスココード
    495-1344
  • 質量 (kg)
    29.5
  • セット内容
    本体、C-31φ10㎜×15.2mケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッタ、T-211スペードカッタ、A-13ピンキーグロープ1組
  • 仕様
    移動が容易。オプションケーブル装着で清掃距離30M可能。

型番:

53112
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

53112の仕様・寸法情報

適応管径(mm)
19~100
適応ケーブル径(mm)
10
清掃距離(m)
15.2
モデル番号
K-3800
トラスココード
495-1344
質量(kg)
29.5
セット内容
本体、C-31φ10㎜×15.2mケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッタ、T-211スペードカッタ、A-13ピンキーグロープ1組
仕様
移動が容易。オプションケーブル装着で清掃距離30M可能。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
53112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317,880円
( 349,668円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式ドレンクリーナー 53112の型番53112のページです。 型番53112に関する仕様情報を記載しております。
電動式ドレンクリーナー 53112のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式ドレンクリーナー 53112
電動式ドレンクリーナー 26993
電動式ドレンクリーナー 23717
電動式ドレンクリーナー 23712
兼用式ドレンクリーナー
電動式ドレンクリーナー 74392
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格317,880円151,369円807,110円807,110円7,014円3,857円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
適応管径(mm)19~10032~10050~30050~30019~50-
適応ケーブル径(mm)1010----
清掃距離(m)15.22332.232.27.6-
モデル番号K-3800K-400K-1500BK-1500A--
トラスココード495-1344---405-3681-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました