17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

兼用式ドレンクリーナー

通常単価(税別)
7,014円
税込単価
7,715円
通常出荷日:4日目

【特長】・パワースピン専用ケーブルです。【特長】・手動でも電動ドリルを取り付けても配水管の清掃が可能(...

詳細を確認
  • 適応管径 (mm)
    19~50
  • 清掃距離 (m)
    7.6
  • トラスココード
    405-3681
  • 質量 (kg)
    0.5
  • ケーブル (mm)
    φ6.3
  • 用途
    パワースピン交換ケーブル

型番:

14013
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14013の仕様・寸法情報

適応管径(mm)
19~50
清掃距離(m)
7.6
トラスココード
405-3681
質量(kg)
0.5
ケーブル(mm)
φ6.3
用途
パワースピン交換ケーブル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
14013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,014円
( 7,715円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワースピン専用ケーブルです。

【特長】
・手動でも電動ドリルを取り付けても配水管の清掃が可能(ドリルドライバのみ)。
・仕様…適応管径:19~50㎜、清掃距離:7.6m、ケーブル:φ6.3㎜。
・14013…パワースピン交換ケーブル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

兼用式ドレンクリーナーの型番14013のページです。 型番14013に関する仕様情報を記載しております。
兼用式ドレンクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
兼用式ドレンクリーナー
電動式ドレンクリーナー 53112
電動式ドレンクリーナー 26993
電動式ドレンクリーナー 23717
電動式ドレンクリーナー 23712
電動式ドレンクリーナー 74392
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格7,014円317,880円151,369円807,110円807,110円3,857円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
適応管径(mm)19~5019~10032~10050~30050~300-
清掃距離(m)7.615.22332.232.2-
トラスココード405-3681495-1344----
質量(kg)0.529.525.9116.1116.1-
ケーブル(mm)φ6.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました