17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インターナルレンチ

通常単価(税別)
18,795円
税込単価
20,675円
通常出荷日:4日目

【特長】・パイプの内側に挿入して内側からパイプをつかみます・パイプレンチを回す余裕のない狭い場所に最適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプレンチ(スチール製)
  • 全長 (mm)
    113
  • 能力 (mm)
    25~50
  • モデル番号
    342
  • 質量 (kg)
    0.7
  • 仕様
    パイプの内側に挿入して内側からパイプを掴みます。2インチまでの薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません。1インチ,1-1/4インチ,1-1/2インチ,2インチのニップルの取り付け・取り外し用としても便利です。

型番:

31405
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番長さ(mm)能力(mm)
3140511325-50

31405の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(スチール製)
全長(mm)
113
能力(mm)
25~50
モデル番号
342
質量(kg)
0.7
仕様
パイプの内側に挿入して内側からパイプを掴みます。2インチまでの薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません。1インチ,1-1/4インチ,1-1/2インチ,2インチのニップルの取り付け・取り外し用としても便利です。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
31405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,795円
( 20,675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの内側に挿入して内側からパイプをつかみます
・パイプレンチを回す余裕のない狭い場所に最適です
・2インチまでの薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターナルレンチの型番31405のページです。 型番31405に関する仕様情報を記載しております。
インターナルレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターナルレンチ
ラップレンチ
コンベヤヘッドパイプスタンド
スパッドレンチ
ボールトランスファーヘッド
ベルトレンチ BTW
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドヒット
通常価格18,795円9,060円34,460円15,320円34,425円7,332円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプパイプレンチ(スチール製)その他その他パイプレンチ(スチール製)その他ベルトレンチ
全長(mm)113250760~1170(床面からパイプを置く位置までの距離)300-300
能力(mm)25~50--10~67--
モデル番号34210CJ-99-BTH-9-
質量(kg)0.70.98.61.12.3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート