17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
グリッププライヤ VP-250
TONE
超硬ロータリーバー
ニコルソン
  • <
  • >

プラスチックリーマ

通常単価(税別)
5,717円~8,464円
税込単価
6,289円~9,310円
通常出荷日:4日目

【特長】・高グレード鋼に専用設計の長寿命切削刃を取り付け。・滑りにくいビニール製ハンドグリップ。

  • 商品タイプ
    パイプリーマー
  • 仕様
    高グレード鋼に専用設計の長寿命切削刃を取り付け。滑りにくいビニール製ハンドグリップ。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番適用管内外径インチ(mm)
351551/2~1.1/2(12-40)
649621.1/2~3(40-76)
649674(100)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適用管内外径(ミリ)

  • 適用管内外径(インチ)

  • モデル番号

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適用管内外径(ミリ)

適用管内外径(インチ)

モデル番号

トラスココード

最小発注数量
12~40
1/2~1.1/2
72
450-9153
1個
100
4
74
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,717円
( 6,289円 )
4日目
8,464円
( 9,310円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高グレード鋼に専用設計の長寿命切削刃を取り付け。
・滑りにくいビニール製ハンドグリップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックリーマ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックリーマ
銅管クリーニングブラシ
銅管ブラシ CB46
ステンレスリーマー(鋼管・ステンレス管用)
配水用ポリエチレン配管工具 ソケットエルボチーズクランプ
TメーキングB型ヘッド
メーカーリジッドリジッドスーパーツールMCCコーポレーションMCCコーポレーションアサダ
通常価格5,717円-3,682円 -1,280円13,746円 -39,568円 -41,700円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目9日目4日目〜
商品タイプパイプリーマーパイプクリーニングブラシパイプクリーニングブラシパイプリーマー水道配水用品パイプリーマー
仕様高グレード鋼に専用設計の長寿命切削刃を取り付け。滑りにくいビニール製ハンドグリップ。二重プラスチック構造により、替ブラシの交換が簡単です。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト