ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

パイプカッター替刃 直径22.4~55.5mm【1~4個入り】

通常単価(税別)
3,366円~12,569円
税込単価
3,703円~13,826円
通常出荷日:4日目

【特長】・41082:41082用カラー。(替刃と同時交換をお勧めします)・替刃:高グレードの鋼を精密...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

パイプカッター替刃 直径22.4~55.5mm 外観図
型番モデル番号標準入数直径(mm)刃幅(mm)厚み(mm)穴径(mm)用途/管材質
33135E-19621235.86.528.59.7ねずみ鋳鉄
83140E-31861255.517.028.59.7厚肉鋼管
75557E-42661255.517.028.59.7厚肉鋼管
75572E-22676----鋳鉄、ダクタイル鋳鉄管
33105F-31231.88.019.09.0鋼管強力型
33110F-3S631.88.019.09.0ステンレス管
33115F-119122.42.519.09.0ねずみ鋳鉄
33125F-2291241.010.028.59.7鋼管強力型
33130F-229S641.010.028.59.7ステンレス管
75567F-3666----鋼管
33100F-5141231.88.019.09.0鋼管
33120F-5151241.010.028.59.7鋼管
35707F-412D1246.012.028.59.7鋳鉄、ダクタイル鋳鉄管
41082+49012F-448+F/
F-448-X
1231.86.019.09.0被覆鋼管

型番リスト

表示件数

商品タイプ

直径

(mm)

刃幅

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

モデル番号

トラスココード

用途/管材質

適合本体

最小発注数量
替刃
31.8
8.0
19.0
9.0
F-514
-
鋼管、ダクタイル鋳鉄管
標準装備:32810、32820、32825、32895、交換可能なパイプカッタ:32870、49267
1個
替刃
22.4
2.5
19.0
9.0
F-119
-
ねずみ鋳鉄
交換可能なパイプカッタ:32810、32820、32825、32870、49267、32895
1個
替刃
41.0
10.0
28.5
9.7
F-515
-
鋼管、ダクタイル鋳鉄管
標準装備:32830、32840、交換可能なパイプカッタ:32880、74685、83080、83085、74700、83145、83150、74710、83165、83170
1個
替刃
41.0
10.0
28.5
9.7
F-229
-
鋼管、ダクタイル鋳鉄管
標準装備:32880、交換可能なパイプカッタ:32880、83085、83150、83170、32830、32840、74685、83080、83085、74700、83145、83150、74710、83165、83170
1個
替刃
41.0
10.0
28.5
9.7
F-229-S
-
ステンレス管
交換可能なパイプカッタ:32830、32840、32880、74685、83080、83085、74700、83145、83150、74710、8316
1個
替刃
35.8
6.5
28.5
9.7
E-1962
-
ねずみ鋳鉄
標準装備:74685/74700/74710、交換可能なパイプカッタ:32830、32840、32880、83080、83085、83145、83150、83165、83170
1個
替刃
31.8
6.0
19.0
9.0
F-448
495-1115
被覆鋼管
標準装備:49267、交換可能なパイプカッタ:32870
1個
その他パーツ
-
-
-
-
F/F-448-X
495-1239
-
-
1パック

4個入り

替刃
41.9
9.5
19.0
9.7
F-366
-
鋼管
標準装備:73162、交換可能なパイプカッタ:74227
1個
替刃
43.2
10.2
19.0
9.7
E-2267
-
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄管
標準装備:74227、交換可能なパイプカッタ:73162
1個
替刃
55.5
17.0
28.5
9.7
E-3186
-
鋼管、ダクタイル鋳鉄管
交換可能なパイプカッタ:74685、83080、83085、74700、83145、83150、74710、83165、83170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,366円
( 3,703円 )
4日目
3,402円
( 3,742円 )
4日目
4,629円
( 5,092円 )
4日目
5,647円
( 6,212円 )
4日目
6,172円
( 6,789円 )
4日目
5,576円
( 6,134円 )
4日目
3,787円
( 4,166円 )
4日目
12,569円
( 13,826円 )
4日目
11,202円
( 12,322円 )
4日目
11,202円
( 12,322円 )
4日目
10,430円
( 11,473円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・41082:41082用カラー。(替刃と同時交換をお勧めします)
・替刃:高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター替刃 直径22.4~55.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター替刃 直径22.4~55.5mm
5-35mm パイプカッター(ステンレス管用)
パイプカッター替刃
パイプカッター(4枚刃) カットマン 替刃
[EA203TA-5,-6,-12用] 替刃 EA203TA-22
樹脂パイプカッター 替刃
メーカーリジッドエスコクニペックスレッキス工業エスコトップ工業
通常価格3,366円-16,066円10,451円3,187円 -3,761円1,476円
通常出荷日4日目1日目9日目19日目3日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト