17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプカッター 強力型

通常単価(税別)
45,377円~119,778円
税込単価
49,915円~131,756円
通常出荷日:4日目

【特長】・強力型パイプカッター 4枚刃。・4枚の刃の働きでわずか130°の回転でパイプが切断できるため...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプカッター
  • 仕様
    鋭く堅牢な刃は作業性を高めます。4枚の刃の働きでわずか130°の回転でパイプが切断できるため、一回転できないような狭い場所での切断用に最適。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番切断能力(インチ)切断能力(mm)質量(kg)
328703/4-220-503.1
328802.1/2-460-1009.1
492673/4-220-503.1

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(mm)

  • 切断能力(インチ)

  • モデル番号

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(mm)

切断能力(インチ)

モデル番号

トラスココード

質量

(kg)

適合替刃

用途

最小発注数量
20~50
3/4~2
42-A
-
3.1
F-3 強力型標準替刃 (33105)、F-3S ステンレス用(33130)、F-119 鋳鉄管用(33115)、F-514 パイプ一般用(33100)
-
1個
60~100
2.1/2~4
44-S
-
9.1
F-515 パイプ・カッター替刃標準品 (33120)、F-229 パイプ・カッター替刃強力型 (33125)、F-229-S パイプ・カッター替刃ステンレス用(33130)、E-1962 パイプ・カッター替刃鋳鉄管用(33135)
-
1個
20~50
3/4~2
42-WCP
451-5056
3.1
-
外面被覆管用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,377円
( 49,915円 )
4日目
119,778円
( 131,756円 )
4日目
56,847円
( 62,532円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型パイプカッター 4枚刃。
・4枚の刃の働きでわずか130°の回転でパイプが切断できるため、一回転できないような狭い場所での切断用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプカッター 強力型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター 強力型
258XL パワーパイプカッタ
強力型パイプカッタ
パイプカッター(PC-)
Victory パイプカッターA型
Victory パイプカッターC型
メーカーリジッドリジッドリジッドMCCコーポレーションアークランド ビクトリーアークランド ビクトリー
通常価格45,377円-715,241円38,109円 -10,545円 -4,278円2,084円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター
仕様鋭く堅牢な刃は作業性を高めます。4枚の刃の働きでわずか130°の回転でパイプが切断できるため、一回転できないような狭い場所での切断用に最適。切断可能サイズ:8"~12"までのSch.10/40鋼管,モデル700 パワードライブ(別売),回転数:26~30rpm(無負荷状態)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート