17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブカッタ 大口ノブ

通常単価(税別)
11,868円
税込単価
13,055円
通常出荷日:4日目

【特長】・大口ノブとベアリング採用で、軽い力で迅速な作業が可能。・切断能力インチ(ミリ)3/16-1....

詳細を確認

型番:

97212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 標準替刃:E-1525

使用方法・使用事例

使用方法

シリーズ 使用方法

97212の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力インチ
3/16-1.1/8(5~28)
モデル番号
15-SI
標準替刃
E-1525

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
97212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,868円
( 13,055円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大口ノブとベアリング採用で、軽い力で迅速な作業が可能。
・切断能力インチ(ミリ)3/16-1.1/8(5-28)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカッタ 大口ノブの型番97212のページです。 型番97212に関する仕様情報を記載しております。
チューブカッタ 大口ノブのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
銅管切断
5
満足度:5.0
配管の銅管切断用に使っています。 軽い力で綺麗に切断できてとても良いですね。 バリもあまり多くないので、軽いヤスリがけで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカッタ 大口ノブ
スプリング式チューブカッタ用アクセサリー
電動チューブカッタ PC116
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
チューブカッター(自動送り機能付・クロムメッキ刃・チタンコーティング刃)
ラチェット式チューブカッター
メーカーリジッドリジッドリジッドエスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,868円5,366円237,183円19,851円12,985円5,334円 -
通常出荷日4日目4日目1日目2日目4日目1日目
商品タイプチューブカッターパーツチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
切断能力インチ3/16-1.1/8(5~28)-1/2~4 1/21/4~33/8~2 5/81/8~7/8
モデル番号15-SI118----
標準替刃E-1525-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました