ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |
|
ミスミ 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ) |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
【特長】
・穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。
・チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
【特長】
・200Aまでの鋼管、ステンレス管に6-121mmの穴を連続して開口することができます。
・両面の送りハンドルとスイッチにより、どの角度からでも簡単に操作可能。
・さらにヘビーデューティチャックは、16mmまでのアーバーを加えることができます。
・モーター:ユニバーサル、100V 50/60Hz 12A。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

Panasonic
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221
4.3通常価格(税別):6,059円~

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~