17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スマートボンドテープ

通常単価(税別)
8103,003
税込単価
8913,303
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。・透明なので貼り間違いがありません。・セパレ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

テープカット条件

質量(g)

RoHS?最小発注数量
5
4042448182807
418-4793
基材:ポリエステルフィルム
粘着剤:アクリル系
切断にカッターが必要
27.500
10
10個
25
4042448017192
418-4785
基材:ポリエステルフィルム
粘着剤:アクリル系
切断にはカッターが必要
149.000
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
1日目
3,003
( 3,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。
・透明なので貼り間違いがありません。
・セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
【用途】
・高粘着でプラスチックや金属の固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートボンドテープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業台に敷く布の固定
5
満足度:5.0
今までの両面テープは張り付きも弱く剥がすのも手間だったが この両面テープは張り付きが強いのに剥がしやすい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートボンドテープ
VHBテープ LSE110WF
超強力なのにあとからはがせる両面テープ
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
VHB構造用接合テープ Y-4924
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
メーカーテサスリーエムジャパンスリーエムジャパンnitomsスリーエムジャパン和気産業
通常価格810-8,146669 -38,1926,244991
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目4日目
テープ厚(mm)0.21.110.120.40.2
テープ幅(mm)191915202020
基材ポリエステルアクリルポリエチレン不織布アクリル基材レス
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力11.5N/10mm43(N/10mm)25N/10mm8N/10mm18N/10mm(1次面)、7N/10mm(2次面)24N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング