17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL【1~15個入り】

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL
通常単価(税別)
12,36375,354特別価格
税込単価
13,59982,889特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。【特長】・ポリテトラフルオロエチレン樹脂と...

詳細を確認
  • ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973ULはメーカー廃番のため在庫限りで販売終了となります。後継品は2025年8月以降に発売予定とメーカーから案内されています。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.973シリーズ

No.973SCシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.973UL-Sシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.9730ULシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.973HGシリーズについてはこちらをご覧ください。

製品特長

H種絶縁材料を使用した、耐炎性、高温保持性などにすぐれた含浸ガラスクロス基材粘着テープ

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973

耐熱マスキング用途や、印刷機・複写機の用紙滑りに使用できる、非粘着面が電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性・低摩擦係数・非粘着性などすぐれた特性を備えたテープ。

 

 

製品仕様

PTFEと高強度ガラスクロス採用で、機械的強度バツグン!
さらに-60℃~200℃の温度範囲で使用可能が可能!

使用温度範囲:-60℃~+200℃

NITOFLONとは?

NITOFLONはNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標です。
優れた耐薬品性Y耐熱性・電気特性など、数々の特長をも“ふっ素樹脂”。しかし、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきました。

Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。

またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性をひらきました。

エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、NITOFLONは幅広い分野で活用されています。

 

ふっ素樹脂の6つのポイント

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

1.優れた耐熱性

連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

2.すべりのよさは、固体物質中No.1

あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

3.電気絶縁性がバツグン

誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

4. 薬品にも強い

安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

5. 粘着物がくっつかない

粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

6. 耐候性はピカイチ

可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。

 

特長

  • ・H種絶縁材料を使用しています。
  • ・耐炎性にすぐれています。
  • ・非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。
  • ・厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
  • ・高温保持性、寸法安定性にすぐれています。

※No.973UL-SとNo.973UL7のみの特長になります。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

 

製品特性

項目単位特性値
No.973UL-SNo.973ULNo.973SC
総厚さmm0.130.150.180.18
引張強度N/19mm240590530610
粘着力N/19mm6.89.09.79.9
3.23.94.7-
2.22.63.0-
巻戻し力N/19mm5.95.97.57.2
使用可能温度-60~200℃

※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

 

規格表

サイズ表

品番タイプ厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
No.973UL-S-0.1310 / 12 / 13 / 14 / 15 / 19 / 20 / 25 / 30 / 35 / 38 / 40 / 50
60 / 70 / 75 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450
10
No.973UL-0.15
0.18
No.9730UL高温耐久タイプ0.1310 / 19 / 25 / 30 / 50
No.973HG表面平滑タイプ0.1319 / 25 / 50
No.973SC半導電性0.1810 / 13 / 19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100 / 200 / 300 / 45010
  • ※サイズの呼称:基材厚さ×全幅(粘着幅 ━ 非粘着幅 ━ 粘着幅)×長さ
  • ※NITOFLON粘着テープの厚さは、粘着層を含んだ総厚さです。

 

使用用途

  • ・ラミネートロール離型用ラッピング。
  • ・ヒートシール用耐熱離型。
  • ・印刷機・複写機の用紙滑り。
  • ・ホッパー、シューターのライニング。
  • ・耐熱マスキング用途に。

ご使用上の注意事項

テープを貼る面のホコリ、油、水などの汚れを十分に除去してから貼り付けてください。
保存性にすぐれたテープですが、直射日光により接着処理が劣化し、粘着剤が剥がれる恐れがありますので、できるだけ冷暗所に保存し、また長期間のストック品を持たないようにしてください。(長くとも6ヶ月以内にご使用ください。)

注意・禁止事項

ふっ素樹脂やそのクズ等を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する該当地域の規制に従って産業廃棄物として処理してください。
なお、焼却処分する場合は、有害なフッ素ガスが発生しますので、適切な処理装置を使用してください。

 

関連商品

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903シリーズ

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材にしており、耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性にすぐれています。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

ニトフロン 高強度フィルム基材粘着テープ No.923シリーズ

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材にしており、耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性にすぐれています。引張り強さにすぐれています。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

ニトフロン フィルム No.900シリーズ

すぐれた耐薬品性をもち、酸、アルカリにもほとんど侵されません。
高い絶縁性能、幅広い温度使用範囲(-100℃から260℃)、低い摩擦係数、非粘着(離型)性能を持っています。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

ニトフロン 含浸ガラスクロスフィルム No.970シリーズ

ニトフロン含浸ガラスクロスは、無アルカリガラスクロスに4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)を含浸し、焼成したもので、耐薬品性・電気特性・耐候性・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

ニトフロン高強度フィルム No.920シリーズ

ニトフロンNo.920ULは、充てん材を含まない極薄の非粘着性フィルムで、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のもつすぐれた特長を備えています。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

超高分子量ポリエチレン製品No.440 / No.443 / No.4430シリーズ

他の樹脂フィルムを使用した粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が大きく、耐摩耗性や自己潤滑性にすぐれた特長をもっています。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973:関連画像

超高分子量ポリエチレン製品No.440 / No.443 / No.4430シリーズ 黒

他の樹脂フィルムを使用した粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が大きく、耐摩耗性や自己潤滑性にすぐれた特長をもっています。

 

 

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強さ

単品/パック

JANコード

トラスココード

巻き戻し力

RoHS?最小発注数量
0.15
75
ベージュ
9.0N/19mm
590N/19mm
単品
4953871101535
401-1554
-
10
1個
0.18
300
ベージュ
9.7N/19mm
610N/19mm
単品
4953871101627
401-1597
-
10
1個
0.18
13
ブラウン
9.7N/19mm
610N/19mm
パック
-
-
7.5N/19mm
-
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,363
( 13,599 )
1日目
75,35465,565
( 72,122 )
1日目
37,879
( 41,667 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスの複合体を基材とする。
・電機特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩耗性、非粘着性、耐炎性に優れる。
・使用温度範囲:-60℃~+200℃。
・さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮。
【用途】
・ヒートシール用の耐熱離型。
・耐熱摺動。
・シュータ、ホッパーの滑り用途。

ご注意

  • ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973ULはメーカー廃番のため在庫限りで販売終了となります。後継品は2025年8月以降に発売予定とメーカーから案内されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973ULのレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
梱包機に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製品を梱包する装置に使用しています。製品を袋に詰め、口を熱線で閉めています。その装置の熱線部にこの商品を貼り付けて...もっと読む
0人が参考にしています。
マイカヒーターの補修
4
満足度:4.0
100度を超えるマイカ板の余分な穴ふさぎに使用。耐熱性能と、ある程度の密着性もあり、重宝しています。
0人が参考にしています。
シュート部分に使用
4
満足度:4.0
製品がシュート部分の滑りが良くなるように使用しました。 キズも付かないし、耐久性も良いです。
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
治具のすべりを良くする目的で使用しました。 粘着力はあまりよ無いがすべりは とても良いです。
0人が参考にしています。
熱源の圧着部分に貼り、熱さ調節と凹凸対策に使用
4
満足度:4.0
№973UL(厚さ0.15×幅19)を使用。 ポリエチレンの溶着時に熱源の部分が直接製品につかないように 貼っております...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qニトフロンとはなんですか?
A
Nittoが製造するフッ素樹脂製品の商標です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープニトフロンNo.973UL
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス基材) AGF-100FR
ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A
AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
メーカー日東電工ケニス三商中興化成工業中興化成工業中興化成工業
通常価格12,363-1,700 -1,600 -2,327 -2,691 -11,850 -
通常出荷日1日目4日目〜6日目1日目〜1日目〜1日目〜
テープ長さ(m)101010101010
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性絶縁 / 耐熱絶縁 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐候 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦
UL510規格(難燃性)認定あり認定あり認定あり---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング