ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日東電工 No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品) |
|
トラスコ中山 TRUSCO シールテープ |
|
エスコ ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】 |
|
アサダ シールテープ【10個入り】 |
|
日本バルカー テープシール(10巻入り)20シリーズ【10個入り】 |


自己融着する独特な性能を備えているため、ねじの継手に巻きつけるだけでしっかりとシール可能でねじ込み、取り外しも楽々。
雄ねじ、雌ねじ間に起因するねじ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることで防ぐことが可能。
溶融アルカリ金属を除くほとんどの化学薬品、溶剤、蒸気などに侵されない安定性。
鉄・銅・アルミ・ステンレスなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用可能。
| 品番 | No.95 (JIS) | No.95S | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 厚さ [mm] | 0.1 | |
| 幅 [mm] | 13 | ||
| 長さ [m] | 5/15 | ||
| 引張強さ | 縦方向 [Mpa] | 15 | 9 |
| 伸び | 縦方向 [%] | 50 | 80 |
| 使用温度範囲 [℃] | -100~260 | ||
| 燃焼性 | 不燃性 | ||
| 耐薬品性 | 強酸 | 優秀 | |
| アルカリ | 優秀 | ||
| 有機溶剤 | 優秀 | ||
| 品番 | No.95 (JIS) / No.95S | |
|---|---|---|
| サイズ | 厚さ: 0. 1mm | 厚さ: 0. 1mm |
| 幅: 13mm | 幅: 13mm | |
| 長さ: 5m | 長さ: 15m | |
| 個装 | 1巻 | 1巻 |
| (プラスチックリール) | (プラスチックリール) | |
| 内装 | 10巻 | 10巻 |
| (化粧箱入り) | (化粧箱入り) | |
| 外装 | 1,000巻 | 600巻 |
| (段ボール箱入り) | (段ボール箱入り) | |
ニトフロン(NITOFLON)はNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標。
優れた耐熱性・電気絶縁性など、数々の特長をもつ「ふっ素樹脂」だが、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきた。
Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。
またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性を開き、エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、ニトフロンは幅広い分野で活用されている。

1.優れた耐熱性
連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

2.すべりのよさは、固体物質中No.1
あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

3.電気絶縁性がバツグン
誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

4. 薬品にも強い
安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

5. 粘着物がくっつかない
粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

6. 耐候性はピカイチ
可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。
配管のねじ継手部に対応可能なふっ素樹脂パイプシールテープNo.95(JIS)。
【特長】
・自己融着性能でねじ継手に巻きつけるだけで簡単にシール可能。ねじ込み、取り外しも容易。
・使用温度-100〜260℃の優れた耐寒・耐熱性を備える。
・ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く)、溶剤、蒸気などに侵されない。
・従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、簡単・スピーディーに作業可能。
【用途】
・水道配管用。
・科学機械装置の配管用。
・食品製造機器及び貯蔵冷蔵庫機器の配管用。
・医療機器装置などの低温配管、高温配管用。



トラスコ中山
TRUSCO シールテープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.6通常価格(税別):73円~

エスコ
ねじシールテープ(小径用)
4.3通常価格(税別):140円~

トラスコ中山
TRUSCO シールテープ
4.6通常価格(税別):59円~

アサダ
シールテープ
4.5通常価格(税別):1,464円

日本バルカー
テープシール(10巻入り)20シリーズ
4.5通常価格(税別):3,628円~

日東電工
No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.4通常価格(税別):315円~

スリーボンド
シールテープ
4.7通常価格(税別):284円

エスコ
13mm シールテープ
0通常価格(税別):140円~

エスコ
ねじシールテープ(JIS)
0通常価格(税別):434円~