ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ N11-19-10-0.5-BK-PACK
通常単価(税別)
2,950
税込単価
3,245
通常出荷日:1日目

自己融着(非加硫)ゴム+紙セパの電気絶縁用自己融着テープ【特長】・非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~...

詳細を確認

型番:

N11-19-10-0.5-BK-PACK
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N11-19-10-0.5-BK-PACKの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚(mm)
0.5
ブラック
基材
ブチルゴム系
トラスココード
-
質量(g)
-
基材詳細
ブチルゴム系自己融着層
引張強度
3.2N/m㎡
絶縁破壊電圧
44
伸び(%)
530
切断方法
カッターが必要
RoHS?
-
-
-

商品情報

耐候性にすぐれる電気絶縁用・防食・自己融着テープ

ブチルゴム自己融着テープ No.11

電線ケーブル端末処理や接続に役立つ非加硫ブチルゴムの自己融着テープ。

ブチル自己融着テープ No.11の構造

ブチルゴム系自己融着層とセバレーターの二重構造。

ブチルゴム系自己融着層とセバレーターの二重構造。

型番リスト

表示件数
型番
N11-19-10-0.5-BK-PACK

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
-
-
-
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
1日目

詳細情報

基本情報

自己融着(非加硫)ゴム+紙セパの電気絶縁用自己融着テープ
【特長】
・非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)
・電気特性、耐オゾン性、耐候性にすぐれる。
・自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着
・金属腐食を起こさない
【用途】
・電線ケーブルの端末処理・接続・保護
・カバー、電線の保護

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープの型番N11-19-10-0.5-BK-PACKのページです。 型番N11-19-10-0.5-BK-PACKに関する仕様情報を記載しております。
No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qはく離紙のないタイプはありますか?
A
ないタイプの品番が「No.15」になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ
自己融着テープ No.11 J2540
自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100
ニトムズ 自己融着テープ
25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)
粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520
メーカー日東電工nitomsnitomsnitomsエスコ古藤工業
通常価格2,9502,328 -1,385 -3802,170352
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目1日目1日目
テープ幅(mm)191919192520
テープ長さ(m)1010102310
テープ厚(mm)0.50.50.50.50.50.5
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
基材ブチルゴム系ブチルゴム系ブチルゴム系ブチルゴム系シリコーン系ポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング