17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

“αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

通常単価(税別)
1,285
税込単価
1,414
通常出荷日:1日目

【特長】・速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。・乾燥後残渣物がまったくありません。・噴射ガス...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    速乾
  • トラスココード
    220-9179
  • 質量(g)
    290
  • 透明
  • 詳細タイプ
    詰替用
  • 特長
    ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。
  • 用途
    速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。乾燥後残渣物がまったくありません。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
  • 主成分
    溶剤
  • 内容量
    1本(350ml)

型番:

ECO-CL-C
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

“αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ) 取扱説明書-1“αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ) 取扱説明書-2

ECO-CL-Cの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
速乾
トラスココード
220-9179
質量(g)
290
透明
詳細タイプ
詰替用
特長
ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。
用途
速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。乾燥後残渣物がまったくありません。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
主成分
溶剤
内容量
1本(350ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECO-CL-C
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(350ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,285
( 1,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
・乾燥後残渣物がまったくありません。
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。
・原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
【用途】
・ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。
・精密機械洗浄。
・電気接点の洗浄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)の型番ECO-CL-Cのページです。 型番ECO-CL-Cに関する仕様情報を記載しております。
“αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
機械部品塗装前の脱脂
1
満足度:1.0
スプレー付が欲しかった。詰め替え用を目立つように表記し、写真もスプレーが付いていない物を表示すべき。
13人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)
強力金型クリーナー FD-3
NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油
ハイデポ
メカモールドクリーンMC-1
デポクリーナー
メーカートラスコ中山ファインケミカルジャパンダイゾーニチモリ山一化学日本メカケミカル中京化成工業
通常価格1,2851,6851,62314,145 -16,046 -41,142
通常出荷日1日目1日目1日目4日目3日目3日目
種類スプレースプレースプレースプレー液体スプレー
特性速乾強力速乾遅乾強力速乾
トラスココード220-9179-----
質量(g)290-----
透明-----

金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト