17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

通常単価(税別)
1,233
税込単価
1,356
通常出荷日:1日目

プラスチック成形機・金型の洗浄剤スプレー。【特長】・ 樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄スプレー・...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    123-2681
  • 透明
  • 質量 (g)
    380
  • 用途
    射出成形機金型の洗浄。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です)その他機械部品などの脱脂洗浄。
  • 特長
    非塩素系溶剤を主剤にした洗浄剤で、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
  • 主成分
    溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

SMD-CL
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄剤で、油脂・ワックス等の汚れを落とす洗浄スプレー

SMD-CL

SMD-CL

  • 使用温度範囲:0~+60℃
  • 容器:スプレー
  • 色:透明
  • 容量:420ml
  • 質量:380g

SMD-CLの仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
123-2681
透明
質量(g)
380
用途
射出成形機金型の洗浄。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です)その他機械部品などの脱脂洗浄。
特長
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄剤で、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。
主成分
溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMD-CL
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,233
( 1,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラスチック成形機・金型の洗浄剤スプレー。
【特長】
・ 樹脂(成形品)への影響が少ない脱脂洗浄スプレー
・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄剤で、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄
・ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的
【用途】
・射出成形機金型の洗浄に便利
・その他機械部品などの脱脂洗浄に最適
・樹脂のガス・ヤニなどの汚れは姉妹品スミモールドDR、DR2で溶解後、本品で洗浄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)の型番SMD-CLのページです。 型番SMD-CLに関する仕様情報を記載しております。
クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
成形金型清掃
5
満足度:5.0
成形金型の清掃に使用しています。扱いやすく臭いも気にならないので重宝しています。
1人が参考にしています。
金型表面のガス除去に使用しています。
4
満足度:4.0
粘着度の高いガスやにについては、除去しにくいですが、 成形直後トライ&エラー的な場合には、適応しているようです。
0人が参考にしています。
成形金型の掃除に使用
4
満足度:4.0
成形金型の掃除に使用しています。自社の別工場で使われていたものを紹介され、3年ぐらい使用しています。スプレー式なので手軽...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)
洗浄剤 -金型用速乾性スプレー-
840ml 金型・洗浄剤
洗浄剤・ガスヤニ除去剤(金型魂)
金型洗浄剤 119・619
強力金型クリーナー FD-3
メーカー住鉱潤滑剤ミスミエスコミスミイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ファインケミカルジャパン
通常価格1,2337,4401,00015,860609 -1,685
通常出荷日1日目7日目1日目4日目1日目〜1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
トラスココード123-2681-----
透明-----
質量(g)380-----
用途射出成形機金型の洗浄。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です)その他機械部品などの脱脂洗浄。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト