17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレーキクリーナー ブレークリーン
  • NO2010
  • NO3010
  • NO3014

ブレーキクリーナー ブレークリーン

通常単価(税別)
8175,902特別価格
税込単価
8996,492特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ブレーキ、金属パーツについた油汚れをすぐに落とせる強力な洗浄剤。【特長】・ブレーキ、金属パーツに付着し...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像(NO2010、NO3010、NO3014)になります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ブレーキ、金属パーツなどに付着した頑固な油汚れを部品を分解せずに素早く洗浄できる洗浄剤

840mli缶入り

840mli缶入り。

ブレーキクリーナー ブレークリーン(スプレータイプ)の主な特長について

長期間クリーニングしていないディスクブレーキ。 一見するとローターの汚れは目立ちませんが、キャリパーの汚れを見れば思いのほかダストが堆積している。

長期間クリーニングしていないディスクブレーキ。
一見するとローターの汚れは目立ちませんが、キャリパーの汚れを見れば思いのほかダストが堆積している。

ディスクブレーキ、ドラムブレーキ両方に対応する強力な洗浄剤。
ブレーキディスクやライニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分をすばやく落とし、本来の性能を引き出す。
金属パーツの洗浄にも使用できる。
ブレーキ・メンテナンスに欠かせないアイテムと言えばブレークリーン。
ブレークリーンは、キャリパーを分解することなく、ブレーキライニングやディスク、ドラム、シュースプリングなど、ブレーキシステムの内部までしっかり洗浄できる。
キャリパー内に堆積したパッドのカスを、強力な洗浄力ですばやく洗い流す。
ディスクブレーキにもドラムブレーキにも使える。
タイヤ交換時には、ぜひともブレークリーンによるクリーニングを。

この商品のメンテナンス方法について

ブレーキローター全体にスプレーし、こびりついたダストを洗浄。 ローター表面だけでなく裏面も。 下にペーパータオルを敷いておけば、どれだけ汚れていたかが確認できる。

ブレーキローター全体にスプレーし、こびりついたダストを洗浄。
ローター表面だけでなく裏面も。
下にペーパータオルを敷いておけば、どれだけ汚れていたかが確認できる。

キャリパーの外側にスプレーすれば、強い噴射力によって、堆積したダストが洗い流される。 ブレークリーンはすぐに乾燥するので、拭き取る必要がない。

キャリパーの外側にスプレーすれば、強い噴射力によって、堆積したダストが洗い流される。
ブレークリーンはすぐに乾燥するので、拭き取る必要がない。

付属のエクステンションチューブを使い、キャリパー内部にこびりついたダストを隙間から洗い流す要領でブレークリーンをスプレー。

付属のエクステンションチューブを使い、キャリパー内部にこびりついたダストを隙間から洗い流す要領でブレークリーンをスプレー。

ドラムブレーキの場合 ドラムブレーキの場合は、ブレーキドラム、ブレーキライニング(摩擦材)の両方にスプレー。 クリーニング後は最低速でブレーキの効きを確認。

ドラムブレーキの場合
ドラムブレーキの場合は、ブレーキドラム、ブレーキライニング(摩擦材)の両方にスプレー。
クリーニング後は最低速でブレーキの効きを確認。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
244-6596
4000
3785ml
10
2個
359-8462
410
380ml
10
6個
244-6588
570
560ml
10
6個
359-8471
740
840ml
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9025,620
( 6,182 )
1日目
882
( 970 )
1日目
1,140
( 1,254 )
1日目
817
( 899 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブレーキ、金属パーツについた油汚れをすぐに落とせる強力な洗浄剤。
【特長】
・ブレーキ、金属パーツに付着している頑固な汚れや油分をすばやく落とし、ブレーキ本来の性能を引き出す。
・ブレーキ、金属パーツを分解せずに洗浄できる。
【用途】
・ブレーキ関連部品の洗浄に最適。
・ブレーキパッド、ディスク、ライニング、ドラム、ホイルシリンダー、ブレーキシュースプリングなど。

ご注意

  • 画像は代表画像(NO2010、NO3010、NO3014)になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレーキクリーナー ブレークリーンのレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
金属パーツの油汚れに
5
満足度:5.0
金属パーツの油汚れ除去に使っています。 しっかり汚れも取れて使いやすいので重宝しています。
0人が参考にしています。
鍵のシリンダの洗浄
4
満足度:4.0
洗浄に使用し、汚れの落ちは良いです。 当日出荷だったらなお良いと感じました。
0人が参考にしています。
グリースを落とすため
5
満足度:5.0
グリースを除去するために使用している。スプレータイプの容器だけでは、直ぐに使い切ってしまうため、3785ml入りの本品も...もっと読む
0人が参考にしています。
洗浄
5
満足度:5.0
加圧のガスに炭酸ガスを利用しているので, 有効成分の割合が多いとのことですが, それを実感できるような感じです. 少し出...もっと読む
0人が参考にしています。
汚れ落としに
4
満足度:4.0
車のブレーキ汚れを落とすだけあって、 汚れは安心して落とせます。 価格が他のものと比べ高いので、 普段使いには厳しいで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキクリーナー ブレークリーン
パーツクリーナー(速乾タイプ)
遅乾性パーツクリーナー
パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021
エンジンコンディショナー No.1013
クリーナーキャブ No.1014
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格817-780 -9539001,050900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性強力強力 / 速乾遅乾強力 / 速乾強力強力
主成分石油系溶剤、アルコール類石油系溶剤、アルコール類石油系溶剤、アルコール類​高​純​度​石​油​系​溶​剤石油系溶剤、防錆剤メチルエチルケトン(MEK)、トルエン、キシレン、IPA
透明透明透明透明淡黄色透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト