17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤
  • 6010442
  • 9000220

ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

通常単価(税別)
1,3518,913
税込単価
1,4869,804
通常出荷日:1日目~4日目

各種部品の脱脂洗浄剤。【特長】・専用ガンは手元の操作で「洗浄液+エアー」と「エアーのみ」の噴出が可能。...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    ジャバラパーツクリーナーの外観。 容量 : 250ml 環境対応製品

    ジャバラパーツクリーナーの外観。
    容量 : 250ml
    環境対応製品

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • 特性

    • 有機則

    • PRTR

    • 消防法分類

    • 用途

    • トラスココード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    特性

    有機則

    PRTR

    消防法分類

    用途

    トラスココード

    質量

    (g)

    用途詳細

    特長

    主成分

    付属品

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    液体
    遅乾
    非該当
    非該当
    該当
    油汚れ落とし
    366-4155
    透明
    210
    金属部品の洗剤・脱脂。
    従来の第一石油類の溶剤ではなく、第二石油類の溶剤を使用しています。
    第二石油系溶剤、その他
    -
    1本(250ml)
    10
    5個
    関連部品
    -
    -
    -
    -
    -
    366-4163
    223
    -
    -
    -
    ロングノズル・アース配線
    1丁
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,351
    ( 1,486 )
    1日目
    8,913
    ( 9,804 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    各種部品の脱脂洗浄剤。
    【特長】
    ・専用ガンは手元の操作で「洗浄液+エアー」と「エアーのみ」の噴出が可能。
    ・第二石油類製品なので第一石油類と比較して、作業時の安全性が向上。
    ・揮発性の低い第二石油類の洗浄液を無駄に吐出する事がなく、効果的に乾かすことが可能。
    【用途】
    ・金属部品の洗剤・脱脂。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qどのように使用すれば良いですか?
    A
    ジャバラパーツクリーナー専用のガンが必要です。液噴射とエアーブローがトリガー操作で簡単に使用できます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤
    脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤
    420ml 電子機器クリーナー
    HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入)
    ダフニーアルファクリーナーL・M・H
    ブレーキクリーナー ブレークリーン
    メーカーダイゾーニチモリスリーボンドエスコHARP出光興産呉工業
    通常価格1,351-1,5962,47445,75315,293 -817 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目6日目12日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング