17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒レンチ Hex-Plus 022086
  • 単品
  • セット品

ボールポイント六角棒レンチ Hex-Plus

通常単価(税別)
3,967円
税込単価
4,364円
通常出荷日:1日目

ボール状の刃先が付いている六角棒レンチ。【特長】・ボール端で狭い空間や難しい場所に25度傾いてもトルク...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 特長
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

型番:

022086
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

027101の外観

027101の外観

先端形状

先端形状

品番対辺寸法(mm)首下寸法(mm)全長(mm)質量(g)
0271011.514901.5
0271032.5181125.0
0271043.0191268.1
0271054.02514016.4
0271065.02816029.9
0271076.03218048.9
0271107.03419071.4
0271088.03620097.1
02710910.040219169.8

製品仕様

022086(セット)の外観

022086(セット)の外観

  • セット内容:1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
  • セット内容:9本
  • 質量:411g/セット

注意・禁止事項

  • 対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。
  • ボール部では本締めできません。

022086の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
全長(L寸法)(mm)
-
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
-
単品・セット区分
セット品
JANコード
4013288104809
トラスココード
421-5885
質量(g)
411.000
材質1
特殊合金鋼(ブラックレーザー加工)
セット内容(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
セット内容(本)
9
特長
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
付属品
ホルダ

絞り込み条件

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • 単品・セット区分

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • セット内容(mm)

  • セット内容(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
022086

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

セット内容(mm)

セット内容(本)

付属品

最小発注数量
1.5 ~ 10
-
-
セット品
4013288104809
421-5885
411.000
特殊合金鋼(ブラックレーザー加工)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
9
ホルダ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,967円
( 4,364円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボール状の刃先が付いている六角棒レンチ。
【特長】
・ボール端で狭い空間や難しい場所に25度傾いてもトルクを届けることも可能。
・六角の刃先とネジの接触面を大きくしてネジが変形することを低減。
・クロムメッキ付きで通常より優れた耐久性。
・サイズが小さくしたものでより狭い空間でも困らない。
・Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチ Hex-Plusの型番022086のページです。 型番022086に関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント六角棒レンチ Hex-Plusのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
冶具
3
満足度:3.0
クロムメッキ付きとあったので銀色かと思っていたら黒色でした。 見た目はパーカー処理のような感じで少しざらついています。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
ホーローねじの締め付け
5
満足度:5.0
ゆるんだら困るホーローねじをweraで締めつけています。日本では有名とはいいがたいブランドですが、今まで使ったどの工具よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒レンチ Hex-Plus
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートタイプ)
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
ステンレスボールポイント六角棒レンチ
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格3,967円598円 -800円6,434円6,881円2,478円
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
特長Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高トルク伝達率により、作業効率もアップします。首下寸法は非常に短くなっており、狭い箇所での作業に便利です。9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました