ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式) TNB7S

ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)【7個入り】

通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円
通常出荷日:1日目

ナイフ式のボールポイント六角棒レンチセット。【特長】・六角棒レンチとグリップが90°で固定でき、作業が...

詳細を確認
  • 種類
    ナイフ形
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4989999123579
  • トラスココード
    366-8975
  • 質量(g)
    128
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • セット内容(mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
  • セット内容(本)
    7
  • 特長
    六角棒レンチとグリップが90°で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 硬度
    HRC52~56

型番:

TNB7S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (7個入り)

製品仕様

外観

外観

  • 品番:TNB7S
  • セット内容:1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
  • 質量:128g
  • 材質:クロムバナジウム鋼
  • 製造国:台湾

TNB7Sの仕様・寸法情報

種類
ナイフ形
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 6
単品・セット区分
セット品
JANコード
4989999123579
トラスココード
366-8975
質量(g)
128
材質1
クロムバナジウム鋼
セット内容(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
セット内容(本)
7
特長
六角棒レンチとグリップが90°で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。
材質
クロムバナジウム鋼
硬度
HRC52~56
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TNB7S
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600円
( 1,760円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ナイフ式のボールポイント六角棒レンチセット。
【特長】
・六角棒レンチとグリップが90°で固定でき、作業が楽になる。
・ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使える。
・折りたたみ式なので携帯に便利。
・表面処理は黒染め加工。
・硬度はHRC52~56。
【用途】
・六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)の型番TNB7Sのページです。 型番TNB7Sに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒レンチセット(ナイフ式)
カラーボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ(黒染め)
トラスコ中山 L形 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートロングタイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,600円5,052円462円 -660円 -7,616円6,081円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
種類ナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5--10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品単品単品セット品セット品
JANコード49899991235794989999307207--49899992698644989999269765
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました