17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 二面幅寸法(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

トラスコ中山 L形 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

トラスコ中山 L形 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
通常単価(税別)
758円~1,948円
税込単価
834円~2,143円
通常出荷日:1日目~4日目

首下ロングタイプの六角棒レンチ。【特長】・高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用。・ホルダが...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は深い箇所の締め付けに便利な、首下長さが長いタイプのボールポイント六角棒レンチです。

【用途】
六角穴付ボルトの締めと緩め作業に使用します。

 
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)  仕様01

TBLL-30

  • 材質:ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 製造国:台湾

規格表

単品

型番対辺寸法
(mm)
首下寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TBLL-151.5 28902.0 
TBLL-202.0 321004.0 
TBLL-252.5 361127.0 
TBLL-303.0 4012610.0 
TBLL-404.0 5014021.0 
TBLL-505.0 5616036.0 
TBLL-606.0 6418058.5 
TBLL-808.0 72200116.5 
TBLL-10010.0 80224203.0 
 

セット品

型番セット内容
(mm)
セット内容
(本)
質量
(g/セット)
TBLL-9S1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109484
     ・付属品:ホルダ

    型番リスト

    表示件数

    二面幅寸法

    (mm)

    全長(L寸法)

    (mm)

    六角棒首下長(H寸法) L型のみ

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    2
    100
    32
    4989999206098
    415-8954
    4.000
    対応
    1個
    3
    126
    40
    4989999206111
    415-8971
    10.000
    対応
    1個
    4
    140
    50
    4989999206128
    415-8989
    21.000
    対応
    1個
    5
    160
    56
    4989999206135
    415-8997
    36.000
    対応
    1個
    6
    180
    64
    4989999206142
    415-9004
    58.500
    対応
    1個
    8
    200
    72
    4989999206159
    415-9012
    116.500
    対応
    1個
    10
    224
    80
    4989999206166
    415-9021
    203.000
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    758円
    ( 834円 )
    4日目
    872円
    ( 959円 )
    4日目
    957円
    ( 1,053円 )
    4日目
    1,092円
    ( 1,201円 )
    1日目
    1,188円
    ( 1,307円 )
    1日目
    1,362円
    ( 1,498円 )
    4日目
    1,948円
    ( 2,143円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    首下ロングタイプの六角棒レンチ。
    【特長】
    ・高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用。
    ・ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすい。
    ・マットクロムメッキ。
    ・硬度は、HRC55~60。
    【用途】
    ・深い箇所の締め付けに最適。

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トラスコ中山 L形 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)のレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    金型メンテ用
    5
    満足度:5.0
    金型メンテ用として使用しました。 首下ロングの種類が少ないので、この商品を使用しています。
    0人が参考にしています。
    金型の組み付けに
    5
    満足度:5.0
    今まで使用していた六角棒レンチだと長さが短いので、金型の組みつけの際に深いところの作業がしにくかったです。作業性を考えて...もっと読む
    0人が参考にしています。
    キャップボルトの締め付け
    4
    満足度:4.0
    座繰りが深くて通常のものでは届かない時に使用。 首が長いので力の入れ方が難しく先がつぶれ易いので耐久性がもっと欲しいです...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トラスコ中山 L形 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
    トラスコ中山 L形 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートロングタイプ)
    トラスコ中山 L形 ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートタイプ)
    トラスコ中山 L形 ボールポイント六角棒レンチ GXB-15~140
    トラスコ中山 T形六角棒レンチ TSRR-20~100
    ボールポイント六角棒L形レンチ(黒染め)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格758円-660円 -550円 -716円 -822円 -481円 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
    種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ
    先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
    単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
    材質1ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼ニッケルクロムモリブデン鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    材質2表面処理:マットクロムメッキ表面処理:マットクロムメッキ表面処理:マットクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキハンドル:ABS樹脂表面処理:黒染め

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト