17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

ダイヤモンドインターナルバー

通常単価(税別)
7731,310
税込単価
8501,441
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・シャンク径3mmです。・ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス...

詳細を確認
  • 中国の輸出規制に関して、本製品は中国産の人口ダイヤモンドを使用しておりません。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

首下(mm)

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
325
0.5
4
スタンダードタイプ
4989999146394
171-1288
2.1
80000
7.5
50
10
1個
200
1
6
スタンダードタイプ
4989999146400
171-1296
2.1
80000
6
50
10
1個
200
1.5
6
スタンダードタイプ
4989999146417
171-1300
2.3
80000
6
50
10
1個
200
2
6
スタンダードタイプ
4989999146424
171-1318
2.3
80000
6
50
10
1個
120
2.5
6
スタンダードタイプ
4989999146431
171-1326
2.4
80000
6
50
10
1個
120
3
6
スタンダードタイプ
4989999146448
171-1334
2.6
80000
6
50
10
1個
120
3
6
ロングタイプ
4989999269192
285-9947
4.200
10000
6
80
10
1個
120
3.5
6
スタンダードタイプ
4989999146455
171-1342
2.8
70000
-
50
10
1個
120
3.5
6
ロングタイプ
4989999269208
285-9955
4.400
10000
-
80
10
1個
120
4
6
スタンダードタイプ
4989999146462
171-1351
2.9
70000
-
50
10
1個
120
4
6
ロングタイプ
4989999269215
285-9963
4.500
10000
-
80
10
1個
120
5
6
スタンダードタイプ
4989999146486
171-1377
3.2
70000
-
50
10
1個
120
5.5
6
スタンダードタイプ
4989999146493
171-1385
3.4
70000
-
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
1日目
773
( 850 )
1日目
908
( 999 )
4日目
936
( 1,030 )
1日目
936
( 1,030 )
1日目
1,025
( 1,128 )
1日目
1,142
( 1,256 )
1日目
1,190
( 1,309 )
1日目
1,310
( 1,441 )
1日目
1,122
( 1,234 )
1日目
1,239
( 1,363 )
1日目
1,229
( 1,352 )
1日目
1,229
( 1,352 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径3mmです。
・ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
【用途】
・適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。

ご注意

  • 中国の輸出規制に関して、本製品は中国産の人口ダイヤモンドを使用しておりません。

商品情報

図面

INT-005D

ダイヤモンドインターナルバー  図面1

INT-010D

ダイヤモンドインターナルバー  図面2

INT-015D

ダイヤモンドインターナルバー  図面3

INT-020D

ダイヤモンドインターナルバー  図面4

INT-025D

ダイヤモンドインターナルバー  図面5

INT-030D

ダイヤモンドインターナルバー  図面6

INT-030DL

ダイヤモンドインターナルバー  図面7

INT-035D

ダイヤモンドインターナルバー  図面8

INT-035DL

ダイヤモンドインターナルバー  図面9

INT-040D

ダイヤモンドインターナルバー  図面10

INT-040DL

ダイヤモンドインターナルバー  図面11

INT-050D

ダイヤモンドインターナルバー  図面13

INT-055D

ダイヤモンドインターナルバー  図面14

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドインターナルバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研磨用
5
満足度:5.0
この商品は金型の工程で研磨用に使用しているものになります。自社で取り扱っている被削材の研磨用としては特に不都合なところは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドインターナルバー
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1910
ボラゾンインターナルバー
リューター Wメッシュバー
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
メーカートラスコ中山日本精密機械工作トラスコ中山日本精密機械工作日本精密機械工作ミニター
通常価格773-4,411982 -9,6502,6393,400
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目4日目
分類インターナル砥石電着バーインターナル砥石電着バー電着バー電着バー
種類ダイヤモンドディスク・マンドレール単品単品セット品単品単品
形状円筒型平型円筒型砲弾型球型球型
材質/砥材ダイヤダイヤCBNダイヤダイヤダイヤ
軸径(mm)3φ2.3433φ2.343
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング