ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿

通常単価(税別)
1,908
税込単価
2,099
通常出荷日:1日目

【特長】質量が236gで、DS-500N用のステンレス皿です。

型番:

UDS-500NPAN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UDS-500NPANの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
オプション
トラスココード
308-4671
質量(g)
236
寸法(mm)
174×196
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UDS-500NPAN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,908
( 2,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
質量が236gで、DS-500N用のステンレス皿です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿の型番UDS-500NPANのページです。 型番UDS-500NPANに関する仕様情報を記載しております。
デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿
デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター
自動はかり(取引証明用)置き針付PCカバー
デジタル台はかり DP-6900N-120(検定外品)
デジタル台はかり(取引証明用)
定量計量専用機"パックナビ"(取引証明用)
メーカー大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡大和製衡
通常価格1,9082,6463,50049,500101,48040,910
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類オプションオプションオプション本体本体本体
トラスココード308-4671308-4680336-0571794-4918--
質量(g)23616210013000140002700.0
寸法(mm)174×196-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング