17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“スパコン”

“スパコン”

通常単価(税別)
3,353円~3,682円
税込単価
3,688円~4,050円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・テープは使用感に優れたSK材にナイロンパイプで完全にコーティングしており、印刷のカスレを防ぎ...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • 目盛表示
    片面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    ばね:ステンレス(SUS301)
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 目盛仕様
    メ-トル目盛、JIS1級
  • 爪仕様
    移動爪
  • 0点補正移動爪
    有
  • 455ピッチ表示
    有
  • 特長
    テープは使用感に優れたSK材にナイロンパイプで完全にコーティングしており、印刷のカスレを防ぎ、目盛を長持ちさせます。ばねは水を巻き込んでもさびにくく、巻き取り故障が起きにくいステンレス製です。
  • 仕様
    移動爪ロックタイプJIS1級片面目盛
  • 455mmピッチ表示
    あり
  • 減速ボタン
    なし
  • ショックアブソーバー
    有
  • テープ
    スチール
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • テープ幅(mm)

  • 水平保持(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 水平保持(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

水平保持

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

水平保持(m)

質量

(g)

最小発注数量
19
1.7
4975364012388
291-9753
245
1.7
245
1個
22
1.9
4975364024046
292-0581
275
1.9
275
1個
25
2.2
4975364030771
292-0590
310
2.2
310
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,353円
( 3,688円 )
1日目
3,530円
( 3,883円 )
4日目
3,682円
( 4,050円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープは使用感に優れたSK材にナイロンパイプで完全にコーティングしており、印刷のカスレを防ぎ、目盛を長持ちさせます。
・ばねは水を巻き込んでもさびにくく、巻き取り故障が起きにくいステンレス製です。
・ヨンゴーゴーピッチ表示付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“スパコン”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スパコン”
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
パネル2×4ネオロック25巾
ミニメジャー“ALA”
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
ネオロック
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールムラテックKDS原度器エスコムラテックKDS
通常価格3,353円-1,788円3,895円1,421円 -4,485円2,518円
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目1日目2日目
長さ(m)5.53.57.525.55.5
目盛表示片面片面片面片面両面片面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
材質1テープ:スチールテープ:スチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト