17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

レバーテスト(オートクラッチ)

通常単価(税別)
10,66717,666
税込単価
11,73419,433
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

切換レバーがないオートクラッチ機構により、測定方向が正逆自動切換するダイヤルゲージ。【特長】・指針は常...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目量

(mm)

測定範囲

(mm)

目盛仕様

(mm)

測定力 

(N)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

文字盤径

(mm)

最小発注数量
0.01
0~0.8
0-40-0
0.4
4560120873039
102-9398
50.000
50
-
1個
0.01
0~0.8
0-40-0
0.4
4560120873060
102-9410
65.000
70
-
1個
0.01
0~1
0-50-0
0.4
4560120873084
102-9428
65.000
70
-
1個
0.01
0~0.8
0-40-0
0.2
4560120873107
102-9436
75.000
75
35
1個
0.01
0~0.8
0-40-0
0.2
4560120873114
102-9444
75.000
75
35
1個
0.002
0~0.28
0-140-0
0.25
4560120873121
102-9452
75.000
75
38.4
1個
0.001
0~0.2
0-100-0
0.25
4560120873138
102-9461
75.000
75
38.4
1個
0.002
0~0.28
0-140-0
0.4
4560120873145
102-9401
75.000
75
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,014
( 13,215 )
5日目
12,014
( 13,215 )
3日目
14,762
( 16,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,667
( 11,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,762
( 16,238 )
3日目
14,468
( 15,915 )
4日目
17,666
( 19,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,500
( 15,950 )
3日目

詳細情報

基本情報

切換レバーがないオートクラッチ機構により、測定方向が正逆自動切換するダイヤルゲージ。
【特長】
・指針は常に時計方向に回転するので読み違いがない。
・測定子回転部軸受けにミニチュアベアリングを使用しているため軸ガタの影響が少ない。
・測定子は220°円弧の任意の角度にセット可能。
・測定子先端は摩耗の少ない超硬球、測定子はステンレス製。
・測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けない。
【用途】
・外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LT-352 標準タイプ 目量0.01mm、測定範囲0.8mm

LT-352 標準タイプ
目量0.01mm、測定範囲0.8mm

LT-353 ロング測定子タイプ 目量0.01mm、測定範囲0.8mm

LT-353 ロング測定子タイプ
目量0.01mm、測定範囲0.8mm

LT-355 精密タイプ 目量0.002mm、測定範囲0.28mm

LT-355 精密タイプ
目量0.002mm、測定範囲0.28mm

LT-358 超精密タイプ 目量0.001mm、測定範囲0.2mm

LT-358 超精密タイプ
目量0.001mm、測定範囲0.2mm

型番目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様測定力
(N)
繰返し精度
(μm)
隣接誤差
(μm)
広範囲行き精度
(μm)
戻り誤差
(μm)
質量
(g)
LT-3520.010.80-40-00.2以下358375
LT-3530.010.80-40-00.2以下358475
LT-3550.0020.280-140-00.25以下123275
LT-3580.0010.20-100-00.25以下123275

規格表

単位:mm

型番ABCD
LT-35235215995
LT-3533540.678.6114.6
LT-35538.4185692
LT-35838.4155389

外形図

寸法図

寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーテスト(オートクラッチ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
加工機の精度検査に使用
5
満足度:5.0
加工機の精度検査に、てこ式ダイヤルゲージ レバーテスト 超精密タイプ(LT-358)を使用しています。当社で使用するダイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーテスト(オートクラッチ)
ユニバーサル形・ノークラッチ
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
ユニバーサル形・ノークラッチ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形(ミツトヨ品番)
メーカーテクロックミツトヨ尾崎製作所ミツトヨ尾崎製作所ミツトヨ
通常価格10,667-29,40310,469 -39,2858,810 -14,013 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜26日目在庫品1日目〜2日目〜
校正証明書なしなしなし標準添付なしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目盛種類バランス目盛-----
取付軸径(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング