17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が207型番あります。

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL

通常単価(税別)
7,65926,703
税込単価
8,42529,373
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです・耐摩耗性と防錆に優れる...

詳細を確認
未確定:候補が207型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長
独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。
また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
(※MTL/MEL/MBのみ再研磨可能)
SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL 製品の基本仕様・特長

■シリーズ構成表

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL シリーズ構成表

※MFS型は M型/L型/D型/12D型ホルダでも使用可能です。

 

■工具寿命とコストダウン効果

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL 工具寿命とコストダウン効果
 

■加工精度

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL 加工精度
 

■工具強度

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL 工具強度

性能・試験情報

MTL型 一般鋼の高能率加工に最適

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL MTL型構成図
●高い刃先強度
大きな刃先処理により、切刃部の欠損を軽減。

●安定した加工穴精度
X型シンニングにより、食い付き時の求心性に優れ安定した穴あけを実現。

■使用実例 MTL型

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL 使用実例MTL型
 

■加工精度

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL 加工精度

 

外形図

 
SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL 外形図2

DC<31mm

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL 外形図3

DC≧31mm

 

使用方法・使用事例

使用方法

■ヘッド交換要領

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL ヘッド交換要領

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

vc:切削速度(m/min) f:送り量(mm/rev)
SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL 推奨切削条件

注記:使用機械及びワーク剛性が高い場合には、上限値を限界に条件アップが可能です。
        8D、12D用の推奨切削条件速度は( )内数値を目安としてください。8D、12D用のご使用前に同サイズのガイド穴加工を設けることを推奨します。

型番リスト

表示件数

適合本体

ドリル径(刃径)

(mm)

被削材

ドリル先端長

(mm)

機能長さ

(mm)

有効長

(mm)

先端角

工具材質

最小発注数量
SMDH120□
12
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.2
6.9
9.1
140°
ACX70
1個
SMDH120□
12.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.2
6.9
9.1
140°
ACX70
1個
SMDH120□
12.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.2
6.9
9.1
140°
ACX70
1個
SMDH120□
12.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.2
6.9
9.1
140°
ACX70
1個
SMDH120□
12.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.3
6.9
9.2
140°
ACX70
1個
SMDH125□
12.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.3
7.1
9.4
140°
ACX70
1個
SMDH125□
12.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.3
7.1
9.4
140°
ACX70
1個
SMDH125□
12.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.3
7.1
9.4
140°
ACX70
1個
SMDH125□
12.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.3
7.1
9.4
140°
ACX70
1個
SMDH125□
12.9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.3
7.1
9.4
140°
ACX70
1個
SMDH130□
13
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.4
7.3
9.7
140°
ACX70
1個
SMDH130□
13.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.4
7.3
9.7
140°
ACX70
1個
SMDH130□
13.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.4
7.3
9.7
140°
ACX70
1個
SMDH130□
13.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.4
7.3
9.7
140°
ACX70
1個
SMDH130□
13.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.4
7.3
9.7
140°
ACX70
1個
SMDH140□
13.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.5
7.8
10.3
140°
ACX70
1個
SMDH140□
13.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.5
7.8
10.3
140°
ACX70
1個
SMDH140□
13.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.5
7.8
10.3
140°
ACX70
1個
SMDH140□
13.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.5
7.8
10.3
140°
ACX70
1個
SMDH140□
13.9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.5
7.8
10.3
140°
ACX70
1個
SMDH140□
14
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.5
7.8
10.3
140°
ACX70
1個
SMDH140□
14.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.6
7.8
10.4
140°
ACX70
1個
SMDH140□
14.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.6
7.8
10.4
140°
ACX70
1個
SMDH140□
14.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.6
7.8
10.4
140°
ACX70
1個
SMDH140□
14.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.6
7.8
10.4
140°
ACX70
1個
SMDH140□
14.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.6
7.8
10.4
140°
ACX70
1個
SMDH150□
14.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.7
8.3
11
140°
ACX70
1個
SMDH150□
14.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.7
8.3
11
140°
ACX70
1個
SMDH150□
14.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.7
8.3
11
140°
ACX70
1個
SMDH150□
14.9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.7
8.3
11
140°
ACX70
1個
SMDH150□
15
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.7
8.3
11
140°
ACX70
1個
SMDH150□
15.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.7
8.3
11
140°
ACX70
1個
SMDH150□
15.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.8
8.3
11.1
140°
ACX70
1個
SMDH150□
15.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.8
8.3
11.1
140°
ACX70
1個
SMDH150□
15.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.8
8.3
11.1
140°
ACX70
1個
SMDH150□
15.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.8
8.3
11.1
140°
ACX70
1個
SMDH160□
15.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.8
8.7
11.5
140°
ACX70
1個
SMDH160□
15.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.9
8.7
11.6
140°
ACX70
1個
SMDH160□
15.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.9
8.7
11.6
140°
ACX70
1個
SMDH160□
15.9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.9
8.7
11.6
140°
ACX70
1個
SMDH160□
16
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.9
8.7
11.6
140°
ACX70
1個
SMDH160□
16.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.9
8.7
11.6
140°
ACX70
1個
SMDH160□
16.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
2.9
8.7
11.6
140°
ACX70
1個
SMDH160□
16.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.0
8.7
11.7
140°
ACX70
1個
SMDH160□
16.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.0
8.7
11.7
140°
ACX70
1個
SMDH160□
16.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.0
8.7
11.7
140°
ACX70
1個
SMDH170□
16.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.0
9.2
12.2
140°
ACX70
1個
SMDH170□
16.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.0
9.2
12.2
140°
ACX70
1個
SMDH170□
16.8
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.1
9.2
12.3
140°
ACX70
1個
SMDH170□
16.9
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.1
9.2
12.3
140°
ACX70
1個
SMDH170M/SMDH170L/SMDH170D
17
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
-
-
-
-
-
1個
SMDH170□
17
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.1
9.2
12.3
140°
ACX70
1個
SMDH170□
17.1
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.1
9.2
12.3
140°
ACX70
1個
SMDH170□
17.2
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.1
9.2
12.3
140°
ACX70
1個
SMDH170□
17.3
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.1
9.2
12.3
140°
ACX70
1個
SMDH170□
17.4
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.2
9.2
12.4
140°
ACX70
1個
SMDH170□
17.5
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.2
9.2
12.4
140°
ACX70
1個
SMDH180M/SMDH180L/SMDH180D
17.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
-
-
-
-
-
1個
SMDH180□
17.6
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.2
9.6
12.8
140°
ACX70
1個
SMDH180□
17.7
P(鋼)[◎] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[◎] / H(高硬度材)[○]
3.2
9.6
12.8
140°
ACX70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,885
( 8,674 )
5日目
7,885
( 8,674 )
5日目
8,657
( 9,523 )
7日目
8,657
( 9,523 )
2日目
8,657
( 9,523 )
1日目
8,657
( 9,523 )
3日目
8,657
( 9,523 )
2日目
8,657
( 9,523 )
2日目
8,657
( 9,523 )
1日目
8,657
( 9,523 )
1日目
8,116
( 8,928 )
3日目
8,966
( 9,863 )
7日目
8,966
( 9,863 )
1日目
8,966
( 9,863 )
1日目
8,966
( 9,863 )
1日目
8,116
( 8,928 )
5日目
9,197
( 10,117 )
1日目
9,197
( 10,117 )
1日目
9,197
( 10,117 )
1日目
9,197
( 10,117 )
1日目
8,347
( 9,182 )
3日目
8,347
( 9,182 )
3日目
8,347
( 9,182 )
3日目
9,197
( 10,117 )
1日目
9,197
( 10,117 )
1日目
8,347
( 9,182 )
3日目
9,508
( 10,459 )
1日目
9,508
( 10,459 )
1日目
9,508
( 10,459 )
1日目
9,508
( 10,459 )
1日目
8,658
( 9,524 )
3日目
9,508
( 10,459 )
1日目
9,508
( 10,459 )
1日目
9,508
( 10,459 )
1日目
9,508
( 10,459 )
1日目
8,658
( 9,524 )
3日目
9,508
( 10,459 )
7日目
9,508
( 10,459 )
2日目
8,658
( 9,524 )
5日目
9,508
( 10,459 )
1日目
8,658
( 9,524 )
3日目
9,508
( 10,459 )
1日目
8,658
( 9,524 )
3日目
8,658
( 9,524 )
5日目
8,658
( 9,524 )
5日目
8,658
( 9,524 )
5日目
7,659
( 8,425 )
5日目
8,857
( 9,743 )
1日目
8,857
( 9,743 )
1日目
8,857
( 9,743 )
1日目
8,857
( 9,743 )
1日目
7,659
( 8,425 )
3日目
8,857
( 9,743 )
1日目
8,857
( 9,743 )
1日目
8,857
( 9,743 )
1日目
8,857
( 9,743 )
1日目
7,659
( 8,425 )
3日目
9,127
( 10,040 )
1日目
9,127
( 10,040 )
2日目
7,916
( 8,708 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです
・耐摩耗性と防錆に優れる特殊表面処理採用
・ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます
・再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です
・大きな刃先処理により、切刃部の欠損を軽減
・X型シンニングにより、食い付き時の求心性に優れ安定した穴あけを実現
【用途】
・一般鋼の高能率加工に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MTL
SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MFS型
SEC-マルチドリルヘッド SMDT-MEL型
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油式)用刃先交換ヘッド MSL型
刃先交換式ドリル用チップ TEZ(橋梁用)
チップ HT800WP専用 4114
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルダイジェットグーリング
通常価格7,659-7,659 -7,209 --11,792 -10,221 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜お見積り1日目3日目〜
コーティング・表面処理有無ありあり
コーティング・表面処理(詳細)DEXコートDEXコートDEXコートNXコート--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング