17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ミニバイト(7°ポジティブ 背面クランプ) PDJC型

通常単価(税別)
8,2159,969
税込単価
9,03710,966
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-ミニバイト(7°ポジティブ 背面クランプ) PDJC型...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

最小発注数量
07
8
10
125
DC□□0702
1個
07
10
10
125
DC□□0702
1個
11
12
12
150
DC□□11T3
1個
11
16
16
150
DC□□11T3
1個
11
20
20
150
DC□□11T3
1個
07
8
10
125
DC□□0702
1個
07
10
10
125
DC□□0702
1個
11
12
12
150
DC□□11T3
1個
11
16
16
150
DC□□11T3
1個
11
20
20
150
DC□□11T3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,215
( 9,037 )
1日目
8,974
( 9,871 )
1日目
8,917
( 9,809 )
1日目
9,408
( 10,349 )
1日目
9,969
( 10,966 )
1日目
8,974
( 9,871 )
1日目
8,974
( 9,871 )
1日目
8,917
( 9,809 )
1日目
9,408
( 10,349 )
1日目
9,969
( 10,966 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-ミニバイト(7°ポジティブ 背面クランプ) PDJC型。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミニバイト(7°ポジティブ 背面クランプ) PDJC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ミニバイト(7°ポジティブ 背面クランプ) PDJC型
SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型
SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型(勝手:右)
SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PDJC-X型
SEC-ミニバイト(11°ポジティブ) SVLP型
SEC-ミニバイト(背面クランプ) オフセット0ホルダ PCLC-X型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8,215-8,917 -7,787 -8,237 -7,494 -8,917 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
切込み角J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)
クランプ方式ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)スクリューオン(S)ピンロック(P)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング