17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

SEC-ミニバイト(11°ポジティブ) SVLP型

通常単価(税別)
7,4948,899
税込単価
8,2439,789
通常出荷日:1日目~5日目

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-ミニバイト(11°ポジティブ) SVLP型。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
10
10
1個
12
12
1個
16
16
1個
10
10
1個
12
12
1個
16
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目
8,361
( 9,197 )
1日目
8,899
( 9,789 )
1日目
7,494
( 8,243 )
5日目
8,361
( 9,197 )
1日目
8,899
( 9,789 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル 外径用旋削ホルダ SEC-ミニバイト(11°ポジティブ) SVLP型。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミニバイト(11°ポジティブ) SVLP型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ミニバイト(11°ポジティブ) SVLP型
SEC-ミ二バイト SD型(11°ポジティブ)
SVLP型(外径・倣い加工)
SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型
SWC-SV型 ミニバイト SVLC型(勝手:右)
SEC-D型バイト DWLN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格7,494-7,900 -10,490 -22,255 -7,494 -7,980 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)W(六角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長111111161108
切込み角L:95°(オフセットあり)P:117.5°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)ISO規格外L:95°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング