17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-70型バイト PSSN型(勝手:右)

通常単価(税別)
7,53010,601
税込単価
8,28311,661
通常出荷日:1日目~3日目

レバーロック式。一般・端面切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。・高いインデックス精...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

レンチ

シャンク断面H/B

最小発注数量
09
16
16
100
SN□□0903
LH025
16
1個
12
20
20
125
SN□□1204
LH030
20
1個
12
25
25
150
SN□□1204
LH030
25
1個
15
32
32
170
SN□□1506
LH030
32
1個
19
32
32
170
SN□□1906
LH040
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,979
( 8,777 )
1日目
7,977
( 8,775 )
3日目
7,530
( 8,283 )
3日目
10,601
( 11,661 )
1日目
10,601
( 11,661 )
1日目

詳細情報

基本情報

レバーロック式。一般・端面切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-70型バイト PSSN型(勝手:右)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-70型バイト PSSN型(勝手:右)
SEC-70型バイト PSSN型
SEC-70型バイト PCLN型(勝手:右)
SEC-70型バイト PTGN型(勝手:右)
SEC-70型バイト PDJN型(勝手:右)
SEC-70型バイト PTTN型(勝手:右)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格7,530-7,530 -7,530 -7,530 -7,530 -7,979 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
加工用途外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面 / 面取り外径 / 端面外径外径 / 倣い外径
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)C(80°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手
切込み角S:45°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)G:90°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)T:60°(オフセットあり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング