17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ねじきりくん STI型

ねじきりくん STI型
通常単価(税別)
9,52611,842
税込単価
10,47913,026
通常出荷日:1日目~3日目

M級平置き3コーナーチップで経済的。チップブレーカ付で切りくず処理が安定しています。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

刃先距離

(mm)

最小発注数量
20
16
150
15
16
11
1個
25
20
180
18
20
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,526
( 10,479 )
3日目
11,842
( 13,026 )
1日目

詳細情報

基本情報

M級平置き3コーナーチップで経済的。
チップブレーカ付で切りくず処理が安定しています。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじきりくん STI型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじきりくん STI型
SEC-ねじ切りバイト SSTI型内径用
MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー
SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク
FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用
FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格9,526-14,252 -15,340 -11,9009,878 -30,532 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目〜2日目2日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60°
適合ピッチ1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、30.5~30.5~50.5~61.5~3.51.5~3.5
適合山数24~848~828~5、32~5、48~5、27、18、14、11.5、848~416~816~8
勝手
さらい刃対応共用共用共用共用なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング