17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SEC-ボーリングバイト S-SDQC型

通常単価(税別)
10,94016,498
税込単価
12,03418,148
通常出荷日:1日目~5日目

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

適合チップ

クランプねじ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
07
13
10
150
9
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5
1個
07
13
10
150
9
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5
1個
07
16
12
150
11
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5
1個
07
16
12
150
11
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5
1個
07
20
16
160
15
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5
1個
07
20
16
160
15
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5
1個
07
20
16
180
15
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5
1個
11
23
16
180
15
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
07
20
16
180
15
DC□□0702
BFTX02506N
TRX08
1.5
1個
11
23
16
180
15
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
11
25
20
160
18
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
11
25
20
160
18
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
11
25
20
200
18
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
11
25
20
200
18
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
11
32
25
180
22
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
11
32
25
180
22
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
11
32
25
250
22
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
11
32
25
250
22
DC□□11T3
BFTX0409N
TRX15
3.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,566
( 13,823 )
1日目
10,940
( 12,034 )
3日目
12,566
( 13,823 )
1日目
10,940
( 12,034 )
5日目
13,549
( 14,904 )
1日目
11,842
( 13,026 )
3日目
13,619
( 14,981 )
1日目
13,619
( 14,981 )
1日目
11,906
( 13,097 )
5日目
13,619
( 14,981 )
1日目
14,391
( 15,830 )
1日目
12,549
( 13,804 )
5日目
14,463
( 15,909 )
1日目
14,463
( 15,909 )
1日目
16,428
( 18,071 )
1日目
14,351
( 15,786 )
3日目
16,498
( 18,148 )
1日目
16,498
( 18,148 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:内径/通し穴/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ボーリングバイト S-SDQC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ボーリングバイト S-SDQC型
SEC-ボーリングバイト A-SDQC型
SEC-ボーリングバイト B-SDQC型
SEC-ボーリングバイト S-SDUC型
SEC-ボーリングバイト S-PCLN型
SEC-ボーリングバイト S-PDUN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格10,940-14,463 -18,662 -10,940 -24,360 -21,236 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
切込み角ISO規格外ISO規格外ISO規格外U:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)ピンロック(P)ピンロック(P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング