17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-幅広バイト SGW型

SEC-幅広バイト  SGW型
通常単価(税別)
11,58513,268
税込単価
12,74414,595
通常出荷日:1日目~3日目

長尺部品の高能率粗加工が可能。ゼンマイ状の切りくずで、ワークや機械に絡みにくい。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
12
12
12
1個
16
16
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,585
( 12,744 )
3日目
13,268
( 14,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

長尺部品の高能率粗加工が可能。ゼンマイ状の切りくずで、ワークや機械に絡みにくい。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SEC-幅広バイト SGW型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-幅広バイト SGW型
SEC-D型バイト DDNN型
SEC-70型バイト PTTN型
SEC-外径バイト DVVN型
SEC-D型バイト DDJN型(勝手:右)
SEC-外径バイト SRDC型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格11,585-7,980 -7,977 -9,397 -7,980 -11,419 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜3日目1日目〜2日目
加工用途外径外径 / 倣い外径外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状ISO規格外D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)R(円形)
適合チップ切れ刃長ISO規格外1516161508
勝手なしなしなし
切込み角ISO規格外N:63°(オフセットなし)T:60°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)J:93°(オフセットあり)D:45°(オフセットなし)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング