17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

SEC-外径バイト SVVC型

通常単価(税別)
10,49014,391
税込単価
11,53915,830
通常出荷日:1日目~5日目

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クラン...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
20
1個
25
25
150
25
1個
32
25
170
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490
( 11,539 )
5日目
12,228
( 13,451 )
5日目
14,391
( 15,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:倣い・適合チップ形状:V(35°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-外径バイト SVVC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-外径バイト SVVC型
SEC-外径バイト DVVN型
SEC-外径バイト SRDC型
SEC-外径バイト CSDP型
SEC-D型バイト DDNN型
外径ホルダ PVVN型(外径・倣い加工)
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ
通常価格10,490-9,397 -11,419 -13,760 -7,980 -8,547 -
通常出荷日1日目〜3日目2日目1日目1日目2日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 面取り外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)R(円形)S(四角形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長161608121516
勝手なしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング