17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

SEC-外径バイト DDHN型

通常単価(税別)
7,9808,745
税込単価
8,7789,620
通常出荷日:1日目~3日目

ダブルクランプ式、外径・倣い切削用【特長】・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。・高いインデックス...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
20
1個
25
25
150
25
1個
20
20
125
20
1個
25
25
150
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,745
( 9,620 )
1日目
7,980
( 8,778 )
3日目
8,361
( 9,197 )
3日目
7,980
( 8,778 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式、外径・倣い切削用
【特長】
・安定クランプでインサートの耐欠損性向上。
・高いインデックス精度で加工精度向上。
・バイト下面側からのインサート交換作業が可能。
・高能率・断続・高硬度材加工に最適。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-外径バイト DDHN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-外径バイト DDHN型
外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)
SEC-外径バイト PCLN型
SEC-外径バイト DVVN型
スミボロン 高能率加工専用ホルダ DDHN型
SEC-外径バイト SVVC型
メーカー住友電工ハードメタル京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格7,980-8,294 -12,035 -9,397 -9,12710,490 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜3日目1日目1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
適合チップ切れ刃長151519161516
切込み角H:107.5°(オフセットあり)H:107.5°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)H:107.5°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング