17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 適合チップ切れ刃長

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ミニバイト STAC型

通常単価(税別)
7,9008,899
税込単価
8,6909,789
通常出荷日:1日目

【仕様】・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合チップ切れ刃長

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

適合チップ

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

シャンク断面H/B

最小発注数量
09
8
8
100
TC□□0902
TRX06
0.5
8
1個
11
12
12
100
TC□□1102
TRX08
1.5
12
1個
11
16
16
100
TC□□1102
TRX08
1.5
16
1個
11
20
20
125
TC□□1102
TRX08
1.5
20
1個
09
10
10
100
TC□□0902
TRX06
0.5
10
1個
11
12
12
100
TC□□1102
TRX08
1.5
12
1個
11
16
16
100
TC□□1102
TRX08
1.5
16
1個
11
20
20
125
TC□□1102
TRX08
1.5
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目
8,361
( 9,197 )
1日目
8,899
( 9,789 )
1日目
8,706
( 9,577 )
1日目
7,900
( 8,690 )
1日目
8,361
( 9,197 )
1日目
8,899
( 9,789 )
1日目
8,706
( 9,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】・適合チップ形状:T(三角形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ミニバイト STAC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ミニバイト STAC型
SEC-ミニバイト SDNC型
SEC-ミニバイト STGC型
SEC-ミニバイト SS型
SEC-ミニバイト SCAC-X型
SEC-ミニバイト(背面クランプ) PCLC型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格7,900-7,594 -7,594 -7,900 -7,900 -8,917 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
加工用途外径外径 / 倣い外径外径外径外径 / 端面
適合チップ形状T(三角形)D(55°ひし形)T(三角形)S(四角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
切込み角A:90°(オフセットなし)N:63°(オフセットなし)G:90°(オフセットあり)B:75°(オフセットなし)A:90°(オフセットなし)L:95°(オフセットあり)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)スクリューオン(S)ピンロック(P)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング